(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

使用前请务必阅读

什么是inCAD Library?

  • 是向参与机械设计的设计人员发送有助于构想设计的信息、面向设计人员的服务。

inCAD Library的概念

  • 备有丰富的各制造业装置设备案例的库
  • 可用于机械设计业务,尤其是构想设计新装置时,可缩短设计人员的设计时间并提高技术能力

免责事项

  • 不对各案例页面记载的零件进行组合销售。
  • 另外,对各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
  • 本内容的著作权归MISUMI所有。
  • 不能将本内容用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。
  • 本服务现在免费提供CAD数据等,但今后可能会收费。
  • 本公司可能会在不事先告知的情况下对记载事例进行变更、追加或删除。
  • 不论任何理由,因贵公司使用本服务,或因本公司事例变更、追加与删除而导致的任何损害,本公司不承担任何责任。

inCAD Library的特长

  1. 可从丰富的案例中立即获取设计方法和思路
  2. 2014年11月时,准备了100件案例,预定今后也会随时追加组件案例。
    通过不同的切入点收集组件案例以适用于设计人员的所有课题。

  3. 可以通过机能、机件形状等切入点迅速找到您要参考的案例
  4. 倾听广大客户的声音,设计为从最需要的检索切入点进行检索。
    尽最大努力确保您能快速找到组件案例。

  5. 现在在设计中不可或缺的CAD数据,以事例集为单位提供下载
  6. 即使是平时使用的MISUMI的e目录,也可以提供获得巨大支持的CAD数据。
    inCAD Library也能以组件为单位进行完整的下载。

设置“Good IDEA!”按钮

设置“Good IDEA!”按钮以便使用的客户评价组件案例。
如有对设计有用的组件案例,请一定尝试按下按钮。

※每个组件案例只能按下1次“Good IDEA!”。

  • 案例详细页面右上角

  • CAD下载的弹出菜单

返回页首

Weibo(微博): 

No.000099 多点连续检查机构

可连续检查指定的多个点

inCAD Components可对应案例

单轴驱动器

商品名 单轴驱动器 LX15 标准型/盖板型
型号 LX1502C-B1-T1528-150
特点 高度15mm的紧凑型驱动器
●新增高精度、紧凑型、低价格的驱动器!
※下表内橙色部分为符合本实例中使用型号产品的规格

选型依据

可执行准确的多点进给

返回页首

可选规格

■单轴驱动器

公称(高度)
(mm)
导程(mm) 有效行程(mm)
15 2 26.9
51.9
76.9
101.9
126.9
151.9
20 1

5
16.5
36.5
86.5
136.5
186.5
236.5
26 2

5

10
17
67
117
167
217
267
317
30 5


10
29
54
104
154
204
254
304
354
404
454
504
45 10


20
210.4
260.4
310.4
360.4
410.4
460.4

返回页首

选型步骤

■单轴驱动器的选型步骤

传送物重量

行程

循环时间或最高速度

确认详情

返回页首

精度信息

■单轴驱动器的精度

公称(高度) 精密级 底座总长
小于400
精密級 底座总长
大于400
15 定位精度(mm) 0.04 0.02
重复定位精度(mm) ±0.004 ±0.003
20 定位精度(mm) 0.06 0.02
重复定位精度(mm) ±0.005 ±0.003
26 定位精度(mm) 0.06 0.02
重复定位精度(mm) ±0.005 ±0.003
30 定位精度(mm) 0.06 0.02 0.1 0.025
重复定位精度(mm) ±0.005 ±0.003 ±0.005 ±0.003
45 定位精度(mm) 0.1 0.025
重复定位精度(mm) ±0.005 ±0.003

返回页首

速度或负载信息

■单轴驱动器的速度、负载(负载信息)

公称(高度)
(mm)
导程(mm) 额定负载 容许力矩(N·m) 最高速度
(mm/sec)
基本动态额定负载(N) 基本静态额定负载(N) 上下摆动 左右摇动 侧向滚动
15 2 2072 3701 13 13 41 330
20 1 3277 6199 27 27 93 190
5 694
26 2 6522 11871 70 70 225 290
5 521
10 -
30 5 9732 17218 126 126 387 410
10 830
45 10 18450 32441 291 291 972 550
20 1110

返回页首

手动滑台

商品名 【标准】X轴 齿条齿轮式 长方形 燕尾槽型
型号 XDTS50
特点 快速进给齿条齿轮式滑台。价格低于以往产品的普通型滑台。
※下表内橙色部分为符合本实例中使用型号产品的规格

选型依据

适合摄像头的调焦辅助

返回页首

可选规格

■手动滑台

材质 铝合金
表面处理 黑色阳极氧化处理

■尺寸选择与各部分的尺寸

滑台面
(mm)
移动量
(mm)
移动精度
30x50 ±16 50μm
40x60 ±21
40x90 ±35

返回页首

速度或负载信息

■手动滑台的速度、负载(负载信息)

滑台面
(mm)
耐负载(N)
水平 垂直
30x50 29.4 14.7
40x60 39.2 19.6
40x90

返回页首

IDEA NOTE 工件位置控制

可通过使用了步进马达的单轴驱动器控制工件位置

  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

  • ※装置总成CAD数据由几个分总成构成。
       计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。

规格

目的・动作

  • 相对于固定的摄像头,通过单轴驱动器移动电路板,连续检查指定的多个点。

环境·操作性

  • 基于单轴驱动器的自动滑动机构。
  • 通过手动滑动机构调整摄像头的照明位置。
  • 通过镜头调整摄像头的焦点。

对象工件

  • 加长型电路板
    外形:W15xD72xt1.0
    工件重量:1.3g

特点

规格・尺寸

  • 外形尺寸:W251xD101xH272(最高時)
  • 驱动器有效行程:101.9mm
  • 手动滑台移动量:±16mm

精度・负载

  • 驱动器 分辨率 :0.004mm(每个马达脉冲)

    可通过仪器、装置等识别物理量的能力

主要零件的选型依据

  • 单轴驱动器
    • 选择步进马达,以便于控制位置。
    • 选择可承受工件、工件支架、工件底座重量的类型。
  • 手动滑台
    • 选择可承受摄像头、镜头、安装零件重量的耐负载型。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 选择步进马达,以便于确保位置分辨率。
  • 每个脉冲的驱动器行程
    • 驱动器导程:2mm
    • 马达基本步进角:0.72°
    • 马达每圈的脉冲数:360°/0.72°=500脉冲
    • 每个脉冲的驱动器行程:2mm/500脉冲=0.004mm

构造制作与设计要点

  • 通过手动滑台的滑动机构调整摄像头的照明。
  • 工件固定。

相同设计主题的组件案例

页码 - / -

零件表

No. 零件名称 示意图 米思米型号
(点击查看商品详情)
数量
1 单轴驱动器 LX1502C-B1-T1528-150 1
2 手动滑台 XDTS50 1
3 摄像头(国内未销售) EMVC-CB130C3 1
4 透镜(国内未销售) EMVL-MZ0310 1
5 LED照明灯(国内未销售) LPDRW70-80 1
6 联轴器 MCGLC13-3-5 1
7 定位销 MSC3-8 2
8 定位销 MSC4-10 2
9 带弹簧、平垫圈内六角螺栓 SCBS4-20 2
  • 上述零件表仅介绍了MISUMI零件。
    在下载零件表(CSV)栏目中,也可以下载MISUMI零件以外的其他厂家产品、加工品列表。
  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

返回页首