带法兰直线轴承
商品名 | 带法兰直线轴承 双衬标准型 |
型号 | LHFRWM16G |
特点 | 安装法兰可用螺丝固定、组装方便的规格。还备有反向沉孔型产品。 |
※下表内橙色部分为符合本实例中使用型号产品的规格
选型依据
可通过螺丝固定安装用法兰,组装轻松
返回页首
可选规格
■带法兰的直线轴承 标准型(双衬型)
类型 | 外壳 | 滚珠 | 保持器 | 使用环境 温度 | 附件 |
材质 | 硬度 | 表面处理 | 材质 | 材质 |
圆法兰 方法兰 两面切割法兰 | 相当于SUJ2 | 58HRC- | - | 相当于SUJ2 | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20-80℃ | 密封圈:材质 丁腈橡胶 (-20-120℃) |
不锈钢(SUS) | -20-100℃ |
无电解 镀镍 | 相当于 SUS440C | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20-80℃ |
不锈钢(SUS) | -20-100℃ |
相当于 SUS440C | 56HRC- | - | 树脂 (相当于DURACON M90) | -20-80℃ |
不锈钢(SUS) | -20-100℃ |
■规格选择与各部分的尺寸
内径 (mm) | 长度 (mm) |
3 | 19 |
4 | 23 |
5 | 28 |
6 | 35 |
8 | 45 |
10 | 55 |
12 | 57 |
13 | 61 |
16 | 70 |
20 | 80 |
25 | 112 |
30 | 123 |
35 | 135 |
40 | 151 |
50 | 192 |
返回页首
选型步骤
■直线轴承的选型步骤
- 确定使用条件
- (负载、运行模式、寿命时间)
↓
- 预选直线轴承的规格
- (根据使用条件,预选出导向轴直径、长度等)
↓
- 确认基本安全性
-
- ●基本静态额定负载
- ●基本动态额定负载
- ●静态容许力矩
- ●寿命
↓
- 根据性能要求进行研讨
- ●温度引起的寿命变化
返回页首
精度信息
■带法兰的直线轴承的精度
(mm)
内径 | 内径公差 | 距离支承面的 高度公差 |
3 | 0 -0.010 | ±0.3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
13 |
16 |
20 | 0 -0.012 |
25 |
30 |
35 | 0 -0.015 |
40 |
50 |
返回页首
速度或负载信息
■带法兰的直线轴承的速度、负载(负载信息)
内径 (mm) | 基本额定负载 |
基本动态额定负载(N) | 基本静态额定负载(N) |
3 | 138 | 210 |
4 | 176 | 254 |
5 | 263 | 412 |
6 | 324 | 529 |
8 | 431 | 784 |
10 | 588 | 1100 |
12 | 657 | 1200 |
13 | 813 | 1570 |
16 | 1230 | 2350 |
20 | 1400 | 2740 |
25 | 1560 | 3140 |
30 | 2490 | 5490 |
35 | 2650 | 6270 |
40 | 3430 | 8040 |
50 | 6080 | 15900 |
返回页首
技术计算
■带法兰的直线轴承的寿命
线性系统在承受负载并进行直线往复运动时,由于重复应力经常作用于滚动体或滚动面上,因此会出现被称为材料疲劳性剥落的鳞状损伤。发生这一最初剥落之前的总移动距离即为直线系统的寿命。
额定寿命可以根据基本动态额定负载和施加在直线轴承上的负载,按以下公式求得
- L:额定寿命(km)
- fH:硬度系数(参阅图-1)
- fT:温度系数(参阅图-2)
- fC:接触系数(参阅表-3)
- fw:负载系数(参阅表-4)
- C:基本动态额定负载(N)
- P:作用负载(N)
●硬度系数(fH)
使用线性系统时,即使是滚珠接触的轴也必须具有充分的硬度。如果达不到适当的硬度,容许负载将减小,从而缩短使用寿命
图-1.硬度系数
●温度系数(fT)
如果线性系统的温度超过100℃,线性系统与轴的硬度就会下降,容许负载会减小到低于常温使用时的负载,寿命也随之缩短
图-2. 温度系数
●接触系数(fC)
通常在1个轴上使用2个以上的线性系统。在这种情况下,施加在各线性系统上的负载因加工精度而异,不会成为均衡负载。其结果,每个线性系统的容许负载会因每个轴上的线性系统数量而异
表-3.接触系数
1根轴上组装的直线轴承数量 | 接触系数fc |
1 | 1 |
2 | 0.81 |
3 | 0.72 |
4 | 0.66 |
5 | 0.61 |
●负载系数(fW)
计算作用于线性系统的负载时,除了物体的重量之外,还必须正确地求出运动速度所产生的惯性力或力矩负载,以及它们与时间的变化关系等。但在往复运动中,除了经常重复起动与停止之外,还要考虑到振动、冲击等因素,很难进行正确的计算。因此,使用下表简化寿命计算
使用条件 | fw |
没有外部冲击与振动, 速度也较慢时 15m/min以下 | 1.0~1.5 |
没有特别明显的冲击与振动, 速度为中速时 60m/min以下 | 1.5~2.0 |
有外部冲击与振动, 速度为高速时 60m/min以上 | 2.0~3.5 |
寿命时间可以通过求出单位时间的行走距离进行计算。行程长度和行程次数恒定时,可按以下公式算出
- Lh:寿命时间(hr)
- L:额定寿命(km)
- Ls:行程长度(m)
- n1:每分钟往返次数(cpm)
返回页首