关键字搜索

无锥度型芯一览表

无锥度型芯

类型 公差 材质
Group 轴径
(DorP)
形状部分
(V,A)
长度
(L,Y,F)
SKH51 SKD61 NAK80
超精密级 CPMS-□□
精密级 CPVS-□□ CPZS-□□
标准级 CPHS-□□ CPPS-□□ CPKS-□□
超精密级 CPMBS-□□
精密级 CPVBS-□□ CPZBS-□□
标准级 CPHBS-□□ CPPBS-□□ CPKBS-□□
长度(L、Y、F)公差会因形状不同而有所变化。

无锥度型芯的材料特性

数据会因热处理或使用条件等而发生变化,本表数值仅供参考。
材质 SKH51
高速工具钢
SKD61
热轧模具钢
NAK80
析出硬化系预硬钢
硬 度    HRC 58~60 48~52 37~43
加工
特性
耐磨性 5 3.5 2
镜面抛光性 4 4 5
韧性 3 5 1
耐腐蚀性 3 3 3
物理
特性
密度 [g/cm3 8.2 7.75 7.8
纵向弹性系数 [kgf/mm2 22300 21000 20500
热膨胀系数 [×10-6/℃] 10.1 10.8 12.5
导热率 [cal/cm・sec・℃] 0.0509 0.061 0.1
机械
特性
牵拉强度 [kgf/mm2 235 135 128
摆锤冲击值 [kgf・m/cm2 2 6 2.2
加工特性 劣15优

换算公式
1kgf/mm2=9.81N/mm2
1cal/cm・sec・℃=418.6W/M.K
1kgf・m/cm2=9.81J/cm2

无锥度一阶型芯选择方法

返回页首