为制造业的发展贡献一己之力
咨询

商品分类

商品分类
工厂自动化零件
螺钉/螺栓/垫圈/螺帽
工业用材料
接线
控制
切削刀具
生产加工用品
捆包用品/物流保管用品
安全用品/办公用品
研究管理用品
冲压模具用零件
塑料模具用零件
品牌分类
品牌一览

米思米隔热板

【价格查询方法】请先会员登录,再进入商品详情页面确定产品型号后,点击“价格查询”按钮进行查询。

1.按图定制加工

定制的优势

避免对标准品追加工时,粉尘飞散,污染环境。

避免因钻孔条件不合适,产生裂纹而无法使用。

典型实物

圆形 多孔型I 多孔型II 台阶型 带螺纹套型

*仅限标准品尺寸范围内的追加工定制

加工定制

让您的图纸变身私人定制

2.米思米隔热板种类

3.为什么选择米思米隔热板

材质・性能
Pk

石棉:
对人体和环境有害

材质:耐热层压板
由骨格状玻璃纤维和高耐热性的复合材料合成,
对人体和环境无害

电木板(胶木板):
耐热温度低(须100℃以下),无法在高温下工作

环氧树脂:
主基材与隔热板类似,但可选种类少,耐热级使用
最高温度也仅260℃

产品系列丰富,满足不同高温和导热率需求
适用最高温度:180~1000
适用导热率:0.07~1.21W/m・K

陶瓷:
耐热温度高,最高达1000℃,但隔热效果差

各产品在适用温度内加热不变形尺寸稳定,隔热效
果优异

米思米的独特优势

交期
一件起订,全国包邮,标准品交期短至3天!
服务
可根据需求精确切割,还可进行孔加工: 长范围:20-800/1mm单位,宽范围:20-600/1mm单位

使用效果例

隔热板安装在模具底板和注塑成形机安装板之间的实例

无隔热板/有隔热板 能耗消减

运用隔热板的效果

1.高温负荷 2.模具温度 3.能耗

顾客心声

电池行业 IC卡分装 塑料模具 液晶模组 塑料制品 电子设备
立即查看商品

3.隔热板怎么选型

下图为米思米隔热板种类分布图,您可根据使用温度和导热率需求选择适用型号:

隔热板型号

查看隔热板具体特性表

查看模具、成型设备液晶模组TCP压接工艺设备选型攻略典型选型案例

5.人气产品推荐

  • 隔热板 标准级
    HIPN

    隔热板 标准级

    耐热性和隔热性一般,
    但耐冲击性强

    商品详情
  • 隔热板 高温高隔热级
    HIPAL

    隔热板 高温高隔热级

    高耐热性和高隔热性兼具

    商品详情
  • 隔热板 高强度级
    HIPYA

    隔热板 高强度级

    抗压强度和弯曲强度高
    最适用于要求较高强度场合

    商品详情
  • 隔热板 高温耐久级
    HIPLA

    隔热板 高温耐久级

    高温膨胀低,受压力变形小
    长时间高温下尺寸稳定

    商品详情
  • 保温板
    HIPCA

    保温板

    隔热性优异,重量轻
    价格低,但抗压低

    商品详情

技术咨询窗口

您在商品选型・技术方面是否会遇到以下问题?选型问题 技术参数问题 性能问题
请与米思米技术部联系

TEL:021-6391-7080*8152/8298
EMAIL:feijinshu@misumi.sh.cn

米思米订购方式

米思米会员专享8大特权

米思米会员专享8大特权

WOS报价/订购

MISUMI Information