(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

ZOLIX位移台产品全线给力降价,活动期间:2014年3月1日~2014年3月31日。品质稳定可靠,性价比超高!

人气产品no.1手动位移台燕尾形角位移台 TSMG10-1W第6天出货定位稳定,精密可靠,通用性强。可单独使用,也可以叠加使用。叠加使用后可绕一点两位交叉旋转。
查看详细X轴标准平移台TSM13-1A,[优惠价 请询价],第6天发货

采用线性滚珠导轨,配合千分尺驱动

具有多种台面尺寸,是高性价比的手动平移台

查看详细高精密电控旋转台RAK100,[优惠价 请询价],第9天发货

采用精研蜗轮蜗杆,配合高刚性交叉滚珠轴环,保证了高精度,高负载(30Kg)

具有零位开关,方便定位

标准步进电机和DB9接口,方便连接控制器

查看详细XY轴交叉滚柱导轨高精密手动位移台AKSM13A-40LL,[优惠价 请询价],第6天发货

采用交叉滚珠导轨,配合千分尺驱动

保证2μm以下的灵敏度。

负载能力强尺寸小。

查看详细超薄型电控平移台TSA50-C,[优惠价 请询价],第9天发货

采用精研丝杠,V型导轨

配置有左右极限开关和零位开关

标准接口,方便信号传输

电机后部配有手轮,可进行手动调节

最高高度仅44mm,特别适用于空间高度要求小,行程小,分辨率要求高的场合

查看详细高精度手动旋转台,KSMR5A-120,[优惠价 请询价],第6天发货

采用交叉轴环,配合千分尺驱动

负载能力强尺寸小。

查看详细重载型电控平移台TSA100-B,[优惠价 请询价],第9天发货

采用转造级滚珠丝杠和线性滑块导轨

配置有左右极限开关和零位开关

标准接口,方便信号传输

电机后部配有手轮,可进行手动调节

适合于高负载,大行程的场合

查看详细高负载升降台TSMV60-1S,[优惠价 请询价],第6天发货

采用剪型升降支撑,精研丝杠驱动

上下两面多空位设计,均可作安装面配有锁紧手轮,稳定可靠

查看详细开环控制器SC300系列,新产品

SC300系列是一款1~3轴点对点(PTP)位置定位集成控制系统

面板人机化设计,不接计算机可直接控制位移台

具有RS232串口,可通过ZOLIX的免费配套软件进行控制

ZOLIX是一家集光学,精密机械,电子,计算机于一体的高科技企业。

自1999年起,通过数年的不断努力,成长为光电仪器知名厂商。目前的电动滑台,手动滑台等产品,已经形成系列化,规格多元化。2005年10月在同行业中率先通过ISO9001质量管理体系SGS国际认证。

帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。