(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

VONA新目录大幅降价!最高降幅58%!五金街的价格!米思米的品质!

给想要降低成本的您给经常在五金街购买零件,价格便宜,但是对品质惴惴不安的您给希望零件可以马上入手的您
米思米VONA满足您的需求!价格,品质可以兼得!高品质=低价格
降价代表商品介绍
现价:2.75元,原价:4.74元,降幅58%

蝶形铰链

代表型式:B-2901P

目录:P1251

一次订购20个及以上更优惠!

现价:59.57元,原价:104.51元,降幅57%

六角螺帽

代表型式:TSLM6

目录:P1221

盒装销售!一次订购5盒以上更优惠!

现价:10.13元,原价:20.25元,降幅50%

滚子轴承随动器 冠状型 分离型

代表型式:SCWTO8

目录:P716

一次订购20个及以上更优惠!

现价:0.65元,原价:1.25元,降幅52%

快速接头 管塞

代表型式:EPP6

目录:P1717

现价:7.06元,原价:16.05元,降幅44%

导向轴支座 法兰型

代表型式:SMYHF13

目录:P64

一次订购15个及以上更优惠

现价:22.75元,原价:61.49元,降幅37%

关节轴承 钢珠连接L型

代表型式:RTLBL8R

目录:P1477

五金街的价格!米思米的品质!
帮助

本网站仅向法人组织(包含学校、个体工商户)提供专用服务。