(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

热销品牌
热销品牌

日系品牌

传动产品专业制造商,品质稳定

韩系品牌

韩国市场领先占有率,品质价格双优

中国品牌

中国质造,性价比之选

降低成本方案
  • 膜片型

    降低成本方案

    MISUMI 型式
    MCSLC20-4-4

    容许扭矩:1.3N・m
    容许偏角:2deg
    容许偏心:0.15 mm
    最高转速:5500r/min

    MISUMI -经济型
    GCPW20-4-4

    容许扭矩:1N・m
    容许偏角:2deg
    容许偏心:0.1
    最高转速:10000r/min

    GTR型式
    GTR18-C26WP-8-8

    容许扭矩:1.3N・m
    容许偏角:2deg
    容许偏心:0.1
    最高转速:10000r/min

  • 十字形

    降低成本方案

    MISUMI 型式
    CPOC16-5-5

    容许扭矩:0.7N・m
    容许偏角:3deg
    容许偏心:1mm
    最高转速:39000r/min

    MISUMI -经济型
    GCOC16-5-5

    容许扭矩:0.7N・m
    容许偏角:3deg
    容许偏心:1mm
    最高转速:10000r/min

    GTR型式
    GTR7-C16-6-6

    容许扭矩:0.7N・m
    容许偏角:3deg
    容许偏心:1mm
    最高转速:10000r/min

  • 沟槽式

    降低成本方案

    MISUMI 型式
    CPLCN16-5-5

    容许扭矩:0.5N・m
    容许偏角:2deg
    容许偏心:0.1mm
    最高转速:39000r/min

    MISUMI -经济型
    GSACL16-5-5

    容许扭矩:0.5N・m
    容许偏角:2deg
    容许偏心:0.1mm
    最高转速:10000r/min

    GTR型式
    GTR7-C16-5-5

    容许扭矩:0.7N・m
    容许偏角:2deg
    容许偏心:0.10mm
    最高转速:10000r/min

  • 爪形

    降低成本方案

    MISUMI 型式
    CPJ40-RD-10-12

    容许扭矩:17N・m
    容许偏角:1.0deg
    容许偏心:0.10mm
    最高转速:15000r/min

    MISUMI -经济型
    GCJS40-RD-10-12

    容许扭矩:17N・m
    容许偏角:1.0deg
    容许偏心:0.10mm
    最高转速:10000r/min

    GTR型式
    GTR20-20-8-8

    容许扭矩:17N・m
    容许偏角:1.0deg
    容许偏心:0.10mm
    最高转速:10000r/min