(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

使用前请务必阅读

什么是inCAD Library?

  • 是向参与机械设计的设计人员发送有助于构想设计的信息、面向设计人员的服务。

inCAD Library的概念

  • 备有丰富的各制造业装置设备案例的库
  • 可用于机械设计业务,尤其是构想设计新装置时,可缩短设计人员的设计时间并提高技术能力

免责事项

  • 不对各案例页面记载的零件进行组合销售。
  • 另外,对各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
  • 本内容的著作权归MISUMI所有。
  • 不能将本内容用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。
  • 本服务现在免费提供CAD数据等,但今后可能会收费。
  • 本公司可能会在不事先告知的情况下对记载事例进行变更、追加或删除。
  • 不论任何理由,因贵公司使用本服务,或因本公司事例变更、追加与删除而导致的任何损害,本公司不承担任何责任。

inCAD Library的特长

  1. 可从丰富的案例中立即获取设计方法和思路
  2. 2014年11月时,准备了100件案例,预定今后也会随时追加组件案例。
    通过不同的切入点收集组件案例以适用于设计人员的所有课题。

  3. 可以通过机能、机件形状等切入点迅速找到您要参考的案例
  4. 倾听广大客户的声音,设计为从最需要的检索切入点进行检索。
    尽最大努力确保您能快速找到组件案例。

  5. 现在在设计中不可或缺的CAD数据,以事例集为单位提供下载
  6. 即使是平时使用的MISUMI的e目录,也可以提供获得巨大支持的CAD数据。
    inCAD Library也能以组件为单位进行完整的下载。

设置“Good IDEA!”按钮

设置“Good IDEA!”按钮以便使用的客户评价组件案例。
如有对设计有用的组件案例,请一定尝试按下按钮。

※每个组件案例只能按下1次“Good IDEA!”。

  • 案例详细页面右上角

  • CAD下载的弹出菜单

返回页首

Weibo(微博): 

No.000023 切断组件
3723

使用了凸轮机构的单气缸双动作

inCAD Components可对应案例

凸轮轴承随动器

商品名 凸轮轴承随动器 标准型 圆柱型
型号 CFFR8-19
※下表内橙色部分为符合本实例中使用型号产品的规格

选型依据

用作凸轮从动件时必需

返回页首

可选规格

■凸轮轴承随动器 标准扁平型

用途 主体 螺帽
材质 密封圈 材质 表面处理
普通型 SUJ2 S45C 四氧化三铁保护膜
相当于SUS440C SUS304 -
低尘型 -

■规格选择与各部分的尺寸

双头螺栓直径 螺纹直径×螺距 外圈直径 外圈宽度 全长
φ5 M5×0.8 φ13 9 23
φ6 M6×1.0 φ16 11 28
φ8 M8x1.25 φ19 11 32
φ10 M10x1.25 φ22 12 36
φ26
φ12 M12x1.5 φ30 14 40
φ32
φ16 M16x1.5 φ35 18 52
φ18 M18×1.5 φ40 20 58
φ20 M20×1.5 φ52 22 66

返回页首

精度信息

■凸轮轴承随动器的精度

双头螺栓直径公差: h7
外圈宽度公差: 0/-0.12
外圈直径公差:

外圈直径 公差
φ13 0/-0.008
φ16
φ19 0/-0.009
φ22
φ26
φ30
φ32 0/-0.011
φ35
φ40
φ52 0/-0.013

返回页首

速度或负载信息

■凸轮轴承随动器的额定负载与转速

双头螺栓直径
-外圈直径
基本动态额定负载 基本静态额定负载 最大容许负载 轨道负载容量 极限转速(rpm)
C(kN) Cor(kN) (kN) (kN) 带密封圈 无密封圈
φ3−φ10 1.47 1.18 0.36 1.37 32900 47000
φ4−φ12 2.06 2.05 0.78 1.76 25900 37000
φ5−φ13 3.14 2.77 1.42 2.25 20300 29000
φ6−φ16 3.59 3.58 2.11 3.43 17500 25000
φ8−φ19 4.17 4.65 4.73 4.02 14000 20000
φ10−φ22 5.33 6.78 5.81 4.7 11900 17000
φ10−φ26 5.49
φ12−φ30 7.87 9.79 9.37 7.06 9800 14000
φ12−φ32 7.45
φ16−φ35 12 18.3 17.3 11.2 7000 10000
φ18−φ40 14.7 25.2 26.1 14.4 5950 8500
φ20−φ52 20.7 34.8 32.1 23.2 4900 7000

返回页首

浮动接头

商品名 浮动接头 超短型 外螺纹安装型
型号 FJCX10-1.25
特点 气缸紧靠被驱动体时也可使用的浮动接头。
※下表内橙色部分为符合本实例中使用型号产品的规格

选型依据

为了使长边尺寸最小化而选择

返回页首

可选规格

■浮动接头 超短偏角功能型 外螺纹安装型 内螺纹型(外螺纹气缸用)

主体、盖板 接头 弹簧 垫圈
材质 表面处理 材质 表面处理 硬度 材质 材质 表面处理 硬度
相当于S45C 四氧化三铁保护膜 相当于S45C 四氧化三铁保护膜 35〜45
HRC
SUS304−WPB SUS304 氮化处理 600HV〜
SUS304 SUS420J2
(SUS440C)

■规格选择

螺纹直径-螺距 内螺纹
深度
外螺纹
长度
主体
厚度
主体
六角对边
M5-0.8 14.9 6 14 24
M6-1.0
M8-1.25 17.1 8.5 15.5 27
M10-1.25 21.9 10 19.5 30
M14-1.5 23.6 11 22 38

返回页首

IDEA NOTE 使用了凸轮机构的单气缸双动作

使用凸轮机构,通过1个气缸即可完成两个操作,即开关卷帘门和操作推杆

  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

  • ※装置总成CAD数据由几个分总成构成。
       计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。

规格

目的・动作

  • 使用了组合推杆和凸轮导向避让机构,通过1个气缸执行2个动作,以实现切断。
  • 动作顺序:①气缸伸出②凸轮机构的卷帘门打开③切断工件④气缸返回⑤凸轮机构的卷帘门关闭

对象工件

  • 树脂外壳
    外形:W125×D25×H20
    工件重量:0.08kg

特点

规格・尺寸

  • 行程:50mm
  • 外形尺寸:W120×D217×H374

精度・负载

  • 弹簧的压缩负载:20N
    弹簧常数:1.0N/mm

主要零件的选型依据

  • 弹簧
    • 选择重量大于上方组件的弹簧。
  • 气缸
    • 选择可产生压紧弹簧所需的压紧力的气缸。
      另外,选择推力可水平移动工件的气缸。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 选择可产生压紧弹簧所需的压紧力的气缸。
  • 弹簧
    • 负载=弹簧常数×位移量×使用数量=1.0N/mm×10mm×2个=20 N>9.6 N(弹簧承受的负载)
  • 气缸
    • 选择可沿垂直方向产生40N(=20×2:2倍安全系数)负载的气缸。
    • 从产品目录中选择推力为90N的气缸,求出缸筒内径dmm。
    • 缸筒内径dmm=√(推力×4/(负载率×使用压力×π))=√(90 N×4/(0.5×0.4MPa×π))=23.9mm
    • 因此,选择φ25mm的气缸。

构造制作与设计要点

  • 传送导轨与推杆联动的机构。
  • 通过凸轮机构打开卷帘门并进行切断的同步设计构成。

相同设计主题的组件案例

页码 - / -

零件表

No. 零件名称 示意图 米思米型号
(点击查看商品详情)
数量
1 固定环 PSCS16-12 2
2 固定环 PSCS13-10 2
3 导向轴 SFJT16-170-M8 2
4 导向轴 SFJT13-114-M6 2
5 矩形螺旋弹簧 WL18-40 2
6 凸轮轴承随动器 CFFR8-19 1
7 金属垫圈 FWSSM-D25-V13.5-T3.0 2
8 金属垫圈 WSSM12-8-5 1
9 直线轴承 LHMSW-MX16 2
10 直线轴承 LHFSM13 2
11 浮动接头 FJCX10-1.25 1
12 带垫圈内六角螺栓 SCBS8-25 8
13 带垫圈内六角螺栓 SCBS6-25 4
14 带垫圈内六角螺栓 SCBS6-20 2
15 带垫圈内六角螺栓 SCBS4-12 2
16 带垫圈内六角螺栓 SCBS5-20 2
17 带垫圈内六角螺栓 SCBS4-15 3
  • 上述零件表仅介绍了MISUMI零件。
    在下载零件表(CSV)栏目中,也可以下载MISUMI零件以外的其他厂家产品、加工品列表。
  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

返回页首