(!)亲爱的顾客,您所使用的IE浏览器,微软公司已不再提供技术支持,为避免可能产生的米思米网站浏览体验影响,建议您使用Windows10系统及最新的谷歌Chrome或微软Edge浏览器访问本网站。 若您使用360浏览器的兼容模式,请切换到极速模式继续访问。也可以通过应用市场下载米思米闪购商城APP进行访问,谢谢。

使用前请务必阅读

什么是inCAD Library?

  • 是向参与机械设计的设计人员发送有助于构想设计的信息、面向设计人员的服务。

inCAD Library的概念

  • 备有丰富的各制造业装置设备案例的库
  • 可用于机械设计业务,尤其是构想设计新装置时,可缩短设计人员的设计时间并提高技术能力

免责事项

  • 不对各案例页面记载的零件进行组合销售。
  • 另外,对各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
  • 本内容的著作权归MISUMI所有。
  • 不能将本内容用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。
  • 本服务现在免费提供CAD数据等,但今后可能会收费。
  • 本公司可能会在不事先告知的情况下对记载事例进行变更、追加或删除。
  • 不论任何理由,因贵公司使用本服务,或因本公司事例变更、追加与删除而导致的任何损害,本公司不承担任何责任。

inCAD Library的特长

  1. 可从丰富的案例中立即获取设计方法和思路
  2. 2014年11月时,准备了100件案例,预定今后也会随时追加组件案例。
    通过不同的切入点收集组件案例以适用于设计人员的所有课题。

  3. 可以通过机能、机件形状等切入点迅速找到您要参考的案例
  4. 倾听广大客户的声音,设计为从最需要的检索切入点进行检索。
    尽最大努力确保您能快速找到组件案例。

  5. 现在在设计中不可或缺的CAD数据,以事例集为单位提供下载
  6. 即使是平时使用的MISUMI的e目录,也可以提供获得巨大支持的CAD数据。
    inCAD Library也能以组件为单位进行完整的下载。

设置“Good IDEA!”按钮

设置“Good IDEA!”按钮以便使用的客户评价组件案例。
如有对设计有用的组件案例,请一定尝试按下按钮。

※每个组件案例只能按下1次“Good IDEA!”。

  • 案例详细页面右上角

  • CAD下载的弹出菜单

返回页首

Weibo(微博): 

No.000266 玻璃电路板输送机
2557

使用了O形圈的滚轮传送

相关分类

inCAD Components可对应案例

O形圈

商品名 O形圈 P系列
型号 NPA32
※下表内橙色部分为符合本实例中使用型号产品的规格

选型依据

为了在传送时不损伤工件

返回页首

可选规格

■O形圈P系列

材质 硬度
(JIS Hs)
颜色 可使用
温度范围
JIS符号 用途
丁腈橡胶 70±5 黑色 -30-100℃ 1种A 耐矿物油用
90±5 黑色 -25-100℃ 1种B
硅橡胶 50±5 乳白色 -50-200℃ 耐熱用
70±5 藏青色 -50-200℃ 4种C
氟橡胶 70±5 黑色 -15-200℃ 4种D
90±5 黑色 -15-200℃
乙丙
橡胶
70±5 黑色 -45-130℃ 耐候用

■规格选择与各部分的尺寸(节选)

JIS
公称编号

内径

线径
配对侧直径
O形圈
内接 外接
P22 φ21.8 φ2.4 φ22 φ26
P22A φ21.7 φ3.5 φ22 φ28
P22.4 φ22.1 φ22.4 φ28.4
P24 φ23.7 φ24 φ30
P25 φ24.7 φ25 φ31
P25.5 φ25.2 φ25.5 φ31.5
P26 φ25.7 φ26 φ32
P28 φ27.7 φ28 φ34
P29 φ28.7 φ29 φ35
P29.5 φ29.2 φ29.5 φ35.5
P30 φ29.7 φ30 φ36
P31 φ30.7 φ31 φ37
P31.5 φ31.2 φ31.5 φ37.5
P32 φ31.7 φ32 φ38
P34 φ33.7 φ34 φ40
P35 φ34.7 φ35 φ41
P35.5 φ35.2 φ35.5 φ41.5
P36 φ35.7 φ36 φ42
P38 φ37.7 φ38 φ44
P39 φ38.7 φ39 φ45
P40 φ39.7 φ40 φ46
P41 φ40.7 φ41 φ47
P42 φ41.7 φ42 φ48
P44 φ43.7 φ44 φ50
P45 φ44.7 φ45 φ51
P46 φ45.7 φ46 φ52
P48 φ47.7 φ48 φ54
P50 φ49.7 φ50 φ56

*其他口径请参阅产品页

返回页首

精度信息

圈线径公差:

线径 公差
φ1.9 ±0.08
φ2.4 ±0.09
φ3.5 ±0.10
φ5.7 ±0.13

分型面毛刺高度: 0.1以下

分型面毛刺宽度: 0.15以下

圈内径公差:

JIS
公称编号

内径
公差
丁腈
乙丙橡胶
P22 φ21.8 ±0.24 ±0.36 ±0.28
P22A φ21.7
P22.4 φ22.1
P24 φ23.7
P25 φ24.7 ±0.25 ±0.37 ±0.30
P25.5 φ25.2
P26 φ25.7 ±0.26 ±0.39 ±0.31
P28 φ27.7 ±0.28 ±0.42 ±0.33
P29 φ28.7 ±0.29 ±0.43 ±0.34
P29.5 φ29.2
P30 φ29.7
P31 φ30.7 ±0.30 ±0.45 ±0.36
P31.5 φ31.2 ±0.31 ±0.46 ±0.37
P32 φ31.7
P34 φ33.7 ±0.33 ±0.49 ±0.39
P35 φ34.7 ±0.34 ±0.51 ±0.40
P35.5 φ35.2
P36 φ35.7
P38 φ37.7 ±0.37 ±0.55 ±0.44
P39 φ38.7
P40 φ39.7
P41 φ40.7 ±0.38 ±0.57 ±0.45
P42 φ41.7 ±0.39 ±0.58 ±0.48
P44 φ43.7 ±0.41 ±0.61 ±0.49
P45 φ44.7
P46 φ45.7 ±0.42 ±0.63 ±0.50
P48 φ47.7 ±0.44 ±0.66 ±0.52
P50 φ49.7 ±0.45 ±0.67 ±0.54

返回页首

惰轮

商品名 惰轮树脂型
型号 TPBSN38-15
特点 可用于同步齿形带的张力调节。
※下表内橙色部分为符合本实例中使用型号产品的规格

选型依据

为了调整同步齿形带的张力

返回页首

可选规格

■惰轮(树脂型)

主体材质 轴承材质
玻璃纤维强化尼龙
(工程塑料)

■规格选择

惰轮
公称直径
总宽 内部宽度 外径 使用
轴承No.
适用
惰轮轴
带法兰 无法兰 带法兰
φ38 18 18 15 φ42 6200ZZ WS010S
φ40 26 26 20 φ48 6201ZZ WS116S・WS122S
φ45 25 25 φ50 6202ZZ WS216S
φ46 φ52 6201ZZ WS112S・WS116S
φ50 31 31 25 φ62 WS116S・WS122S
φ60 36 30 φ66
φ70 35 28 φ80 6202ZZ WS216S・WS222S

返回页首

IDEA NOTE 电路板接触部分

滚轮的电路板接触部分使用O形圈

IDEA NOTE 通过滚轮进行宽度导向

装有O形圈的滚轮带肩,通过肩对工件宽度进行导向

IDEA NOTE 惰轮

通过惰轮从上方压紧皮带,有助于皮带与带轮的啮合

  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

  • ※装置总成CAD数据由几个分总成构成。
       计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。

规格

目的・动作

  • 目的:传送玻璃电路板。
    动作:通过接触部分带O形圈的滚轮传送玻璃电路板。

对象工件

  • 形状:玻璃电路板。
  • 规格:T0.5×W300×D500mm

特点

规格・尺寸

  • 外观尺寸:W1200×D714×H280mm
  • 传送速度:100mm/s

精度・负载

  • 负载:工件+皮带=50N
  • 宽度方向位置精度:±1mm

主要零件的选型依据

  • 选择可以70mm/s以上的速度传送50N负载的马达。

设计要点

主要零件的计算过程

  • 根据工件负载扭矩验证马达和减速机的扭矩
    • 条件值:带轮直径 D=0.039m、摩擦系数 μ=0.3、效率 η=0.9、齿轮头的效率 ηG=0.5、齿轮比 G=81、马达扭矩 TM=0.32N•m、马达额定转速 N=3000rpm、负载 M=50N
    • 负载扭矩:T=F×D/2×η=μ×M×D/2×η=0.3×50×0.039/2×0.9=0.33N·m
    • 马达和减速机的额定扭矩:TG=TM×G×ηG=0.32×81×0.5=13N·m
      >0.33N·m=T
      ⇒无问题
    • 传送速度:V=N×D×π/G×60=3000×39×π/81×60=75.6mm/s

构造制作与设计要点

  • 1个马达驱动2个输送机。
  • 设置粘附型橡胶滚轮,用于除尘。

技术计算

相同设计主题的组件案例

页码 - / -

零件表

No. 零件名称 示意图 米思米型号
(点击查看商品详情)
数量
1 等高螺栓 SMSB10-30 6
2 O形圈 NPA32 46
3 同步齿形带 TUN240L075 1
4 同步齿形带 TUN630XL037 1
5 惰轮 TPBSN38-15 1
6 惰轮 AATFW22-XL037-8 4
7 同步带轮 ATP25XL037-B-P15-KC90 24
8 同步带轮 ATPA20L075-A-N15 1
9 同步带轮 ATPA20L075-B-N15 1
10 同步带轮 ATPA20L075-B-N24 1
11 六角形支柱 SLSBJ19-115-M10-N10 4
12 六角形支柱 SLSBWF19-105 4
13 C型扣环(轴用) STWN8 4
14 C型扣环(轴用) STWN10 9
15 C型扣环(轴用) STWN12 2
16 C型扣环(轴用) STWN15 108
17 平键 KES5-20 1
18 平键 KES5-30 1
19 轴承 B6202ZZNR 48
20 轴承 B6202ZZ 1
21 轴承 B6000ZZ 16
22 轴承 B6201ZZ 2
  • 上述零件表仅介绍了MISUMI零件。
    在下载零件表(CSV)栏目中,也可以下载MISUMI零件以外的其他厂家产品、加工品列表。
  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

返回页首