inCAD Library
关于inCAD Library

使用前请务必阅读

什么是inCAD Library?

  • 是向参与机械设计的设计人员发送有助于构想设计的信息、面向设计人员的服务。

inCAD Library的概念

  • 备有丰富的各制造业装置设备案例的库
  • 可用于机械设计业务,尤其是构想设计新装置时,可缩短设计人员的设计时间并提高技术能力

免责事项

  • 不对各案例页面记载的零件进行组合销售。
  • 另外,对各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
  • 本内容的著作权归MISUMI所有。
  • 不能将本内容用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。
  • 本服务现在免费提供CAD数据等,但今后可能会收费。
  • 本公司可能会在不事先告知的情况下对记载事例进行变更、追加或删除。
  • 不论任何理由,因贵公司使用本服务,或因本公司事例变更、追加与删除而导致的任何损害,本公司不承担任何责任。

inCAD Library的特长

  1. 可从丰富的案例中立即获取设计方法和思路
  2. 2014年11月时,准备了100件案例,预定今后也会随时追加组件案例。
    通过不同的切入点收集组件案例以适用于设计人员的所有课题。

  3. 可以通过机能、机件形状等切入点迅速找到您要参考的案例
  4. 倾听广大客户的声音,设计为从最需要的检索切入点进行检索。
    尽最大努力确保您能快速找到组件案例。

  5. 现在在设计中不可或缺的CAD数据,以事例集为单位提供下载
  6. 即使是平时使用的MISUMI的e目录,也可以提供获得巨大支持的CAD数据。
    inCAD Library也能以组件为单位进行完整的下载。

设置“Good IDEA!”按钮

设置“Good IDEA!”按钮以便使用的客户评价组件案例。
如有对设计有用的组件案例,请一定尝试按下按钮。

※每个组件案例只能按下1次“Good IDEA!”。

  • 案例详细页面右上角

  • CAD下载的弹出菜单

返回页首

案例关键字检索
事例No检索
Weibo(微博): 

No.000813 <FESTO×MISUMI>托盘移动升降机
2749

<合作案例>通过带空气缓冲气缸吸收冲击

相关分类

IDEA NOTE减轻升降时的冲击

与橡胶减震材料相比,可吸收最大3倍的能量、预计实现50%的消音效果,因此选择了带自动调节空气缓冲的气缸。即使有重量变化也无需调整减震材料

  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的MISUMI零件按可编辑的记录构成制作加工品(按1mm单位选择的加工品)。
    6. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

  • ※装置总成CAD数据由几个分总成构成。
       计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。

案例视频(点击播放,双击放大)

规格

目的·用途

  • 由输送机升降托盘上的玻璃板。将玻璃板交接给虚拟机器人,将空托盘移动至不同高度的输送机

动作、操作性

  • 托盘隔开一定距离从上游传送过来
  • 通过气缸升降从上游输送机传送过来的托盘和工件
  • 将玻璃板交接给虚拟机器人
  • 通过压块将空托盘移动至下游输送机

对象工件

  • 形状种类:托盘、板状
  • 外形尺寸:
    • 托盘:W300×D300×t20[mm]
    • 玻璃板:W280×D280×t1~t10[mm]
  • 材质:聚丙烯、玻璃
  • 重量:托盘:1[kg]、玻璃:2[kg](最大)

特长

动作规格

  • 外观尺寸:W884×D1232×H701[mm]
  • 行程:
    • 提升气缸行程:200[mm]
    • 推杆气缸行程:250[mm]
    • 阻挡气缸行程:10[mm]
  • 速度:升降速度:200[mm/s]
  • 负载:升降活动部:136[N]

主要零件选型理由

  • 零件:气缸
  • 理由:为了抑制上升端位置的冲击,选择带自动调节空气缓冲的气缸

设计要点

主要零件的计算工序

  • 气缸
    验证口径40mm的气缸推力是否在容许范围内
    气缸推力:F1=754[N](0.6[MPa]时产品目录值)=503[N](0.4[MPa]时)
    升降部重量:m=13.8[kg]
    升降部负载:F2=m×g=13.8×9.8=136[N]
    F1>F2
    503[N]>136[N]
    负载率:η=负载/理论推力=136[N]/503[N]=0.27
    因此,气缸可使用

构造改善和设计要点

  • 选择即使在气缸漏气或断电的情况下,也能保持工件和升降部的带夹紧组件气缸
  • 检索代码:#UL813

相同设计主题的组件案例

页码 - / -

零件表

No. 零件名称 示意图 MISUMI型式 数量 参考价格
(单位:元)
参考交货期 产品目录
刊载页码
1 同步齿形带输送机 CVGTA-280-1200-25-T100-IM-36-S-B-FYA400-FYB800 1 确认价格 第 8 天 1087
2 输送机用传感器支架 BFCB30-6 4 确认价格 第 1 天 1113
3 光电传感器 MZ-T 3 确认价格 第 1 天
4 垫片环 CIMRS8-14-0.5 8 确认价格 第 1 天 1851
5 带法兰直线轴承  LHFRW25 2 确认价格 第 1 天 193
6 浮动接头 FJA12 1 确认价格 第 1 天 2755
7 导向轴 PSFJZ25-380-M8-N8-SC10 2 确认价格 第 2 天 41
8 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 SCBS3-8 12 确认价格 第 1 天 1866
9 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 SCBS4-12 4 确认价格 第 1 天 1866
10 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 SCBS6-12 8 确认价格 第 1 天 1866
11 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 SCBS6-15 12 确认价格 第 1 天 1866
12 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 SCBS6-20 4 确认价格 第 1 天 1866
13 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 SCBS8-25 8 确认价格 第 1 天 1866
14 带弹簧垫圈、平垫圈内六角螺栓 SCBS8-30 2 确认价格 第 1 天 1866
15 带弹簧垫圈内六角螺栓 SCBZ6-12 20 确认价格 第 1 天 1866
  • 上述零件表仅介绍了MISUMI零件。
    在下载零件表(CSV)栏目中,也可以下载MISUMI零件以外的其他厂家产品、加工品列表。
  • 价格与交货期为参考值,可能会与实际情况不同。详情请通过Web Order System等确认。
  • CAD数据使用规定
    1..数据的使用目的
    株式会社MISUMI(以下简称“本公司”)在本网站刊载CAD数据(称为3DCAD数据、3DCAD中间数据与2DCAD数据)的目的是在使用CAD进行布局设计时,用于简单地确认本公司或本公司交易厂家的产品(以下简称产品)的干扰与形状等。
    另外,对本网站各案例页面记载的零件进行组合时的质量、正确性、功能、安全性、可靠性等不进行任何保证,敬请谅解。
    2..数据的特性
    CAD数据中的公差、表面粗糙度与倒角等可能会与实际产品的形状不同。另外,为了减小CAD数据的容量并维持稳定的数据提供,部分产品的数据中可能省略了油槽形状、螺丝、弹簧形状等。使用时敬请谅解。
    3..免责事项
    本公司在制作CAD数据时已进行了充分的注意,但根据上述数据的特性,我们并不保证CAD数据的正确性。另外,本公司可能会在不事先告知的情况下对CAD数据进行变更、追加或删除。不论任何理由,本公司因使用、变更与删除CAD数据而导致的任何损害不承担任何责任。
    4..著作权
    CAD数据中包含的所有信息的著作权均归本公司或本公司交易厂家所有。该著作权受著作权法与国际公约的保护。事先未经本公司许可禁止将CAD数据用于上述以外的目的(包括复制、改变、上传、公布、发送、颁布、许可、销售、出版等)。不能用于贵公司机械设计以外的目的(包括促销等的使用)。发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    发现上述以外的使用目的以及违反法令地使用CAD数据时,本公司除了禁止使用人员使用CAD数据与本公司网站之外,还可能采取法律措施。
    5..第三方规定
    使用第三方(包括交易厂家)拥有权利的CAD数据或CAD数据制作与浏览软件时,如果不另行同意第三方的规定,有时可能无法使用CAD数据或软件。在这种情况下,本公司对该第三方的CAD数据与软件的瑕疵、权力侵害等不承担任何责任。敬请谅解。

    下载CAD数据(装置总成)

    下载CAD数据: 文件格式
    生成

    感谢下载。

    如果这些案例对您有用,
    请点击Good IDEA按钮。

    我们将作为数据加以利用,
    以便今后刊载更多实用型案例。

    有关CAD数据的注意事项

    1. 总装数据为构想设计阶段的组装图,用于对构造进行说明。因此,详细的零件形状并非考虑了各种设计条件的形状。
      留用部分数据时,请编辑为符合正在设计的条件的规格。
    2. 装置总成CAD数据由几个分总成构成。
      计划采用可按分总成为单位进行留用、编辑的构成。
    3. ※用框围起的部分为分总成单位

    4. 制作零件时留意将尺寸和形状做成易编辑的草图和记录。
    5. 组件使用的MISUMI零件按可编辑的记录构成制作加工品(按1mm单位选择的加工品)。
    6. 组件使用的其他公司外购品的CAD数据参照了产品目录,由MISUMI主编并独自制作完成。

    返回页首

返回页首