第58讲 塑料种类和型腔钢材的选择标准
种别:
2013年10月25日
选择型腔钢材,需要参照塑料成型材料种类和成形品所要求的功能,。
如果钢材选择不当,可能无法顺利的进行精加工磨削,或者在成形加工时,出现加速腐蚀或加快磨损的情况。
下表所示为主要的塑料种类和推荐钢材的选择标准。
| 树脂种类 | 成形品示例 | 树脂要求特性 | 钢材要求特性 | 推荐钢材 |
热塑性树脂 | PP ABS | 保险杠
OA机箱 | 耐冲击性 | 表面纹理加工性 | S50C
SCM440 |
PS PMMA ABS | 照明器具
杂货
化妆品容器 | 外观设计性 | 表面纹理加工性
镜面抛光性 | SKD61
预硬模具钢 |
POM PA | 齿轮
轴承 | 耐磨耗性 | 耐磨损性 | SKD61
预硬模具钢 |
PC PMMA | 导光镜片 | 透明性
透光性 | 镜面精加工性 | SUS420J2
析出硬化系钢 |
PC PMMA | CD光盘
DVD光盘 | 透光性
光致双折射性 | 镜面精加工性 耐腐蚀性 | SUS420J2 |
PVC | 雨水管 | 阻热性 | 耐腐蚀性 | SUS |
阻热ABS | 电视机箱
家电零件 | 阻热性 | 耐腐蚀性 | SUS420J2
预硬模具钢 |
PBT-GF PA-GF | 相机机壳
电气零件 | 耐性 | 耐磨损性 | 预硬模具钢
SKD11 |
含磁粉
PA | 打印机辊轴
传感器零件 | 成形性
磁特性 | 非磁性
耐磨损性 | 抗磁性钢 |
Mg成形 | 计算机机箱
手机外壳 | 耐性
轻量 | 耐热性
耐磨损性 | 抗磁性钢 |
熱硬化性樹脂 | 酚醛树脂
三聚氯胺树脂 | 餐具
烟灰缸 | 耐热性 | 耐磨损性 | 预硬模具钢
SKD11 |
酚醛树脂
不饱和聚酯 | 开关
连接器 | 耐热性
阻热性 | 耐磨损性
耐腐蚀性 | SUS420J2 SKD11 |
环氧树脂 | IC密封
晶体管 | 电绝缘性 | 耐磨损性
耐腐蚀性 | SUS420J2 SKD11 |
|