【价格查询方法】请先会员登录,再进入商品详情页面确定产品型号后,点击“价格查询”按钮进行查询。
输送机人气产品一览
-
SV
系列

荣获日本优良设计大奖的时尚输送机
皮带宽以50mm为单位,机长以5mm为单位可以指定
标准品,无需再制作图纸!
现地化生产,价格降幅最大至53%,交期最短至5天!
商品详情
-
CV
系列

可满足您的尺寸要求的标准型输送机
皮带宽以10mm为单位,机长以5mm为单位可以指定
标准交期16个工作日
商品详情
-
CV
2列
同步带型

皮带更换简单的同步齿形带输送机
双列传送面最适合用于托盘传送或自动机内传送
皮带之间可以安装停止器、传感器等
商品详情
平皮带输送机
-
全皮带型

皮带两侧到外框的距离更加小。合适运用在节约空间的运输中。
商品详情
-
高效率型

皮带宽500mm,长度可以达到6m的输送机。
商品详情
-
马达位置选择型

马达的安装位置可以选择上,横,下型。可以解决安装空间的问题。
商品详情
-
带横肋型

装载有带肋的平皮带。
对于圆柱品,易滑品也可以倾斜搬运。
商品详情
-
马达内置型

马达安装在框架内的输送机。
合适用于小空间运输。
商品详情
-
马达内置超薄型

马达安装在框架内的输送机。由于采用小马达,所以最大限度的减小了机体高度。
商品详情
-
超薄框架型

采用只有15mm的滑轮,做到最薄的输送机。
可以安装在狭小空间中使用。
商品详情
-
短体型

减小了机身长度的输送机。最合适接续运输中使用。
商品详情
-
不锈钢带型

采用不锈钢带的输送机。具有优越的导电性和导热性。
商品详情
同步带输送机
-
窄型

宽度10、20的输送机。适合用于运输小物件。
商品详情
-
皮带宽度可调整型

可以调整皮带间距。最合适用于经常改变宽度的电子基板等运输中。
商品详情
塑料链条输送机
-
单列塑料链条型

采用塑料链条。很难划伤并且维护容易。
商品详情
-
2列塑料链条型

采用塑料链条。很难划伤并且维护容易。
商品详情
构成输送机的零件
选配零件

为了满足客户的需求,我们会逐步扩充选配零件。 查看更多扩充零件
选型网页技术信息
技术咨询窗口
您在商品选型・技术方面是否会遇到以下问题?
- 选型问题
- 不知如何做输送机选型
- 技术参数问题
- 想确认某些技术规格
- 性能问题
- 不清楚输送机的具体性能
米思米订购方式
返回页首