● XCP系列铣刀涂层特性
覆膜表面硬度约为4,000Hv,气化开始温度约为1,200℃的耐久性优异的涂层,在调质钢(~45HRC)及高硬度钢(~65HRC)的高速加工、干式加工中表现出超群的耐磨损性能,可实现长寿命加工。
MISUMI 系列名称 |
成分 代号 |
颜色 | 表面硬度 Hv |
气化开始温度℃ | 标准膜厚μm | 摩擦系数μ | 适合的工件材料 |
XCP | TiSiN | 铜褐色 | 4,000 | 1,200 | 1.0~3.0 | 0.25~0.40 | 调质钢(~45HRC) 高硬度钢(~65HRC) |
普通钢 (S45C~S55C, SS400,SCM) |
调质钢 (NAK55, NAK80, HPM1) |
高硬度钢 (S136,8407, H13,SKS, SKH51,DC53) |
不锈钢 (SUS303, SUS304) |
铸铁 (FC, FCD) |
铝 合 金 |
钛 合 金 |
铜 合 金 |
石 墨 |
树 脂 |
||
~39HRC | ~45HRC | ~52HRC | ~54HRC | ~65HRC | ~35HRC | ||||||
○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
◎=最适合 ○=适合
涂层颜色随制造批次会有所差异,但质量、性能完全不受影响,尽可放心使用。
● XCP系列铣刀加工示例
XCP硬质合金球头型立铣刀 冲压模具加工示例
XCP大螺旋角型立铣刀 冲压模具加工示例
磨损宽度
MISUMI XCP大螺旋角型
(加工25m时中止)
竞争公司A
(加工7m时中止)
竞争公司A
(加工22m时中止)
竞争公司A
(加工25m时中止)
● 技术讲座,专业解答
询价及订购联系方式
工具技术咨询联系方式
电话021-6710-8701转1
邮箱cs@misumi.sh.cn
电话021-6710-8701转3再转3
邮箱vs-md@misumi.sh.cn