【价格查询方法】请先会员登录,再进入商品详情页面确定产品型号后,点击“价格查询”按钮进行查询。
-
伺服电机
-
100W伺服电机 > SGM7J-01AFC6S
-
200W伺服电机 > SGM7J-02AFC6S
-
400W伺服电机 > SGM7J-04AFC6S
-
750W伺服电机 > SGM7J-08AFC6S
-
-
伺服驱动器
-
100W伺服驱动器 > SGD7S-R90A00A002
-
200W伺服驱动器 > SGD7S-1R6A00A002
-
400W伺服驱动器 > SGD7S-2R8A00A002
-
750W伺服驱动器 > SGD7S-5R5A00A002
-
-
伺服套装
-
性能卓越Σ-7伺服驱动器
- ·速度响应频率3.1KHz
- ·振动抑制功能强化
Σ-7伺服电机- ·体积小型化(约为Σ-V的80%)
- ·配制了24bit编码器(1677万脉冲/rev)
-
使用安心Σ-7作为电气组件,已经采取防护措施,
可减轻设计和维护作业的负担。
符合安全等级SIL3*,并配备温度传感器,
可放心用作装置的组件。 -
耐环境性能好Σ-7伺服具备IP67保护结构,
可承受装置的温度上升和防水,
提高了全球使用范围。
(AC240V输入,海拔2000M以上需降低额定值后使用)
-
使用便利具有免调整功能,
安装后无需调整作业
即可实现无振动的稳定工作 -
产品系列完备丰富的机型和配套产品,
一站式提供装置必需的运动设备。
轻松构建所需系统,有助于减少库存。 -
兼容性强尺寸与以往产品相同,
无需变更装置的设计,
确保产品的程序和参数的兼容性,
实现Σ-V到Σ-7的轻松替换。