安装用定位销

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

IKPDC30-[110-200/5]

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

安装用定位销:相关图像

材质 S45C

IKPDC
安装用定位销:相关图像

型号
IKPDC30-[110-200/5]
型号数量折扣一般
发货日
RoHSL(直杆部长度)
(mm)
10天 对应110 ~ 200

Loading...

  1. 1

规格表


安装用定位销:相关图像
・规格表
D公差 型式 L
Type D 指定单位5mm
30 -0.1
-0.2
IKPDC 30 110~150
155~200

交货期


数量≥51时,请另询交货期。

发货需要天数点击此处
 

基本情报

D(轴径)(mm) 30 品牌 MISUMI

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687