• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

定位销 -直杆型-

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

TLPA20

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

定位销 -直杆型-:相关图像


材质 S45C
硬度 40~50HRC

TLPA
定位销 -直杆型-:相关图像

型号
TLPA20
型号数量折扣一般
发货日
RoHS
5天~ 对应

Loading...

  1. 1

规格表

定位销 -直杆型-:相关图像
・规格表
Dh7LRd型式
TypeD
200
-0.021
46310.5TLPA20

交货期


数量≥51时,请另询交货期。

发货需要天数点击此处

追加工

定位销 -直杆型-:相关图像
 

基本情报

D(轴径)(mm) 20 L(全长)(mm) 46 品牌 MISUMI

本页是定位销 -直杆型--型号TLPA20的详情页。
内有型号TLPA20的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687