• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

氮气弹簧 -T3互换型 经济型-

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

氮气弹簧 -T3互换型 经济型-:相关图像

氮气弹簧 -T3互换型 经济型-:相关图像


如果超过行程范围(S)使用,则会导致气体溢出,活塞杆无法复位。
请务必在行程范围内使用。

氮气充入压力 Mpa{kgf/cm2}
C-GSV 350~6600  15{153}

型号
C-GSV1000-13
C-GSV1000-15
C-GSV1000-20
C-GSV1000-25
C-GSV1000-30
C-GSV1000-35
C-GSV1000-38
C-GSV1000-40
C-GSV1000-45
C-GSV1000-50
C-GSV1000-55
C-GSV1000-60
C-GSV1000-63
C-GSV1000-70
C-GSV1000-80
C-GSV1000-90
C-GSV1000-100
C-GSV1000-125
C-GSV1500-13
C-GSV1500-15
C-GSV1500-20
C-GSV1500-25
C-GSV1500-30
C-GSV1500-35
C-GSV1500-38
C-GSV1500-40
C-GSV1500-45
C-GSV1500-50
C-GSV1500-55
C-GSV1500-60
C-GSV1500-63
C-GSV1500-70
C-GSV1500-80
C-GSV1500-90
C-GSV1500-100
C-GSV1500-125
C-GSV2400-15
C-GSV2400-20
C-GSV2400-25
C-GSV2400-30
C-GSV2400-35
C-GSV2400-38
C-GSV2400-40
C-GSV2400-45
C-GSV2400-50
C-GSV2400-55
C-GSV2400-60
C-GSV2400-63
C-GSV2400-70
C-GSV2400-80
C-GSV2400-90
C-GSV2400-100
C-GSV2400-125
C-GSV350-10
C-GSV350-13
C-GSV350-15
C-GSV350-20
C-GSV350-25
C-GSV350-30
C-GSV350-35
型号数量折扣一般
发货日
外径(D)
(mm)
行程(S)
(mm)
全长(L)
(mm)
初始负载
(N)
最大负载
(N)
14天 5013641000014140
14天 5015681000014140
14天 5020781000014920
14天 5025881000015280
14天 5030981000015560
14天 50351081000015780
14天 50381141000015880
14天 50401181000015950
14天 50451281000016090
14天 50501381000016210
14天 50551481000016310
14天 50601581000016400
14天 50631651000016460
14天 50701781000016540
14天 50801981000016650
14天 50902181000016740
14天 501002381000016800
14天 501252881000016940
当天 6313701500020580
当天 6315741500020960
当天 6320841500021710
当天 6325941500022250
当天 63301041500022670
当天 63351141500023000
当天 63381201500023160
当天 63401241500023260
当天 63451341500023480
当天 63501441500023660
当天 63551541500023280
当天 63601641500023590
当天 63631711500024050
当天 63701841500024170
当天 63802041500024340
当天 63902241500024480
当天 631002441500024600
当天 631252941500024810
当天 7515752400033760
当天 7520852400035100
当天 7525952400036100
当天 75301052400036880
当天 75351152400037490
当天 75381212400037800
当天 75401252400037990
当天 75451352400038410
当天 75501452400038760
当天 75551552400039060
当天 75601652400039320
当天 75631722400039510
当天 75701852400039750
当天 75802052400040090
23天 75902252400040360
当天 751002452400040580
当天 751252942400041000
14天 32105035004790
14天 32135635004880
14天 32156035004930
14天 32207035005020
14天 32258035005070
14天 32309035005110
14天 323510035005140

Loading...

规格表

・规格表
D S D1 d L H e R T F G Ma
安装螺纹
J Q Load N{kgf} 型式 固定板
初始负载 最大负载 Type 订购编号 C-FFC C-FC
32 10 28 16 50 40 12.5 1 6 4 3.5 2-M6×6 20 2 3500
{357}
4790{ 488} C-GSV 350- 10 C-FFC32 C-FC32
13 56 43 4880{ 498} 350- 13
15 60 45 4930{ 503} 350- 15
20 70 50 5020{ 512} 350- 20
25 80 55 5070{ 517} 350- 25
30 90 60 5110{ 521} 350- 30
35 100 65 5140{ 524} 350- 35
38 106 68 5160{ 526} 350- 38
40 110 70 5170{ 527} 350- 40
45 120 75 5190{ 529} 350- 45
50 130 80 5200{ 530} 350- 50
55 140 85 5210{ 531} 350- 55
60 150 90 5220{ 532} 350- 60
63.5 157 93.5 5230{ 533} 350- 63
70 170 100 5240{ 534} 350- 70
80 190 110 5250{ 535} 350- 80
90 210 120 5260{ 536} 350- 90
100 230 130 5270{ 537} 350-100
125 280 155 5290{ 539} 350-125
38 10 33 20 50 40 12.5 1 6 4 4 2-M6×6 25 2 5000
{510}
6570{ 670} 500- 10 C-FFC38 C-FC38
13 56 43 6730{ 686} 500- 13
15 60 45 6810{ 694} 500- 15
20 70 50 6960{ 710} 500- 20
25 80 55 7060{ 720} 500- 25
30 90 60 7140{ 728} 500- 30
35 100 65 7190{ 733} 500- 35
38 106 68 7220{ 736} 500- 38
40 110 70 7240{ 738} 500- 40
45 120 75 7270{ 741} 500- 45
50 130 80 7300{ 744} 500- 50
55 140 85 7330{ 747} 500- 55
60 150 90 7350{ 749} 500- 60
63.5 157 93.5 7360{ 751} 500- 63
70 170 100 7380{ 753} 500- 70
80 190 110 7410{ 756} 500- 80
90 210 120 7430{ 758} 500- 90
100 230 130 7440{ 759} 500-100
125 280 155 7470{ 762} 500-125
45 10 40 25 52 42 15.5 1 6 4 4 2-M8×6 20 2 7500
{765}
9980{1018} 750- 10 C-FFC45 C-FC45
13 58 45 10280{1048} 750- 13
15 62 47 10430{1064} 750- 15
20 72 52 10730{1094} 750- 20
25 82 57 10930{1115} 750- 25
30 92 62 11090{1131} 750- 30
35 102 67 11200{1142} 750- 35
38 108 70 11260{1148} 750- 38
40 112 72 11300{1152} 750- 40
45 122 77 11370{1159} 750- 45
50 132 82 11440{1167} 750- 50
55 142 87 11490{1172} 750- 55
60 152 92 11540{1177} 750- 60
63.5 159 95.5 11560{1179} 750- 63
70 172 102 11640{1187} 750- 70
80 192 112 11690{1192} 750- 80
90 212 122 11710{1194} 750- 90
100 232 132 11750{1198} 750-100
125 282 157 11820{1205} 750-125
50 13 44 28 64 51 15.5 2 6 8 7 2-M8×6 20 3 10000
{1020}
14140{1442} 1000- 13 C-FFC50 C-FC50
15 68 53 14410{1469} 1000- 15
20 78 58 14920{1521} 1000- 20
25 88 63 15280{1558} 1000- 25
30 98 68 15560{1587} 1000- 30
35 108 73 15780{1609} 1000- 35
38 114 76 15880{1619} 1000- 38
40 118 78 15950{1626} 1000- 40
45 128 83 16090{1641} 1000- 45
50 138 88 16210{1653} 1000- 50
55 148 93 16310{1663} 1000- 55
60 158 98 16400{1672} 1000- 60
63.5 165 101.5 16460{1678} 1000- 63
70 178 108 16540{1687} 1000- 70
80 198 118 16650{1698} 1000- 80
90 218 128 16740{1707} 1000- 90
100 238 138 16800{1713} 1000-100
125 288 163 16940{1727} 1000-125
63 13 57 36 70 57 19 2 6 8 7 2-M8×6 20 3 15000
{1530}
20580{2099} 1500- 13 C-FFC63 C-FC63
15 74 59 20960{2137} 1500- 15
20 84 64 21710{2214} 1500- 20
25 94 69 22250{2269} 1500- 25
30 104 74 22670{2312} 1500- 30
35 114 79 23000{2345} 1500- 35
38 120 82 23160{2362} 1500- 38
40 124 84 23260{2372} 1500- 40
45 134 89 23480{2394} 1500- 45
50 144 94 23660{2413} 1500- 50
55 154 99 23820{2429} 1500- 55
60 164 104 23950{2442} 1500- 60
63.5 171 107.5 24050{2452} 1500- 63
70 184 114 24170{2465} 1500- 70
80 204 124 24340{2482} 1500- 80
90 224 134 24480{2496} 1500- 90
100 244 144 24600{2509} 1500-100
125 294 169 24810{2530} 1500-125
75 15 67 45 75 60 21 2.5 6 8 7 4-M8×6 40 3 24000
{2447}
33760{3443} 2400- 15 C-FFC75 C-FC75
20 85 65 35100{3579} 2400- 20
25 95 70 36100{3681} 2400- 25
30 105 75 36880{3761} 2400- 30
35 115 80 37490{3823} 2400- 35
38 121 83 37800{3855} 2400- 38
40 125 85 37990{3874} 2400- 40
45 135 90 38410{3917} 2400- 45
50 145 95 38760{3952} 2400- 50
55 155 100 39060{3983} 2400- 55
60 165 105 39320{4010} 2400- 60
63.5 172 108.5 39510{4029} 2400- 63
70 185 115 39750{4053} 2400- 70
80 205 125 40090{4088} 2400- 80
90 225 135 40360{4116} 2400- 90
100 245 145 40580{4138} 2400-100
125 295 170 41000{4181} 2400-125
95 15 87 60 88 73 24 2.5 10.5 8 7 4-M8×12 60 3 42000
{4283}
62000{ 6322} 4200- 15 C-FFC95 C-FC95
20 98 78 64200{ 6547} 4200- 20
25 108 83 65800{ 6710} 4200- 25
30 118 88 66900{ 6822} 4200- 30
35 128 93 67800{ 6914} 4200- 35
38 134 96 68300{ 6965} 4200- 38
40 138 98 68600{ 6995} 4200- 40
45 148 103 69200{ 7056} 4200- 45
50 158 108 69700{ 7107} 4200- 50
55 168 113 70100{ 7148} 4200- 55
60 178 118 70500{ 7189} 4200- 60
63.5 185 121.5 70700{ 7209} 4200- 63
70 198 128 71000{ 7240} 4200- 70
80 218 138 71500{ 7291} 4200- 80
90 238 148 71900{ 7332} 4200- 90
100 258 158 72200{ 7362} 4200-100
125 308 183 72700{ 7413} 4200-125
120 15 112 75 98 83 25.5 2.5 11.5 8 7 4-M10×12 80 3 66000
{6730}
88400{ 9014} 6600- 15 C-FFC120 C-FC120
20 108 88 92300{ 9412} 6600- 20
25 118 93 95300{ 9718} 6600- 25
30 128 98 97700{ 9963} 6600- 30
35 138 103 99700{10167} 6600- 35
38 144 106 100700{10269} 6600- 38
40 148 108 101400{10340} 6600- 40
45 158 113 102800{10483} 6600- 45
50 168 118 104000{10605} 6600- 50
55 178 123 105000{10707} 6600- 55
60 188 128 106000{10809} 6600- 60
63.5 195 131.5 106600{10870} 6600- 63
70 208 138 107500{10962} 6600- 70
80 228 148 108730{11087} 6600- 80
90 248 158 109750{11191} 6600- 90
100 268 168 110600{11278} 6600-100
125 318 193 112200{11441} 6600-125
初始负载及最大负载因温度和加工条件而异。负载公差为±10%。

交货期

橙色型式

数量≥50时,请另询交货期。

黑色型式


发货需要天数点击此处

概述・特性

■SPM范围
15~100
(因使用行程而异)

■使用温度
环境温度范围为0~40℃,但氮气弹簧表面的温度请勿超过70℃。

 

基本情报

品牌 C-VALUE 单件/组件 主体

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687