• 2018/7/15 9:00 ~ 11:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

喷气阀

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

・材质表
型号
No.
零件名称
 材质
C-AJVSS

本体
SUS420
活塞杆 SUS420

弹簧 SUS304

弹性开口销 65Mn

喷气阀:相关图像
型号
C-AJVSS6-12
C-AJVSS8-15
C-AJVSS10-20
C-AJVSS12-25
C-AJVSS16-30
C-AJVSS18-35
C-AJVSS20-35
C-AJVSS25-45
C-AJVSS30-45
型号数量折扣一般
发货日
RoHSD(外径)
(mm)
3天 对应6
当天 对应8
当天 对应10
当天 对应12
当天 对应16
3天 对应18
当天 对应20
3天 对应25
3天 对应30

Loading...

  1. 1

规格表


喷气阀:相关图像

・规格表
Dm6
d

A
型号
L
Type
D
6 +0.012
+0.004
4.2 5.0 4.5 C-AJVSS
6 12
8 +0.015
+0.006
4.5 6.5 6.0 8 15
10 7.0 9.0 7.5 10 20
12 +0.018
+0.007
7.7 10.0 9.0 12 25
16 10.3 12.5 12.0 16 30
18 12.0 12.5 14.0 18 35
20 +0.021
+0.008
12.9 12.5 15.0 20 35
25 14.9 17.5 20.0 25 45
30 18.0 17.5 25.0 30 45
流动性好的树脂或高压成形的产品可能会发生毛刺现象。

交货期

概述・特性

■特点:
1.利用空气压力顶出成形产品。
2.不锈钢材质具有良好的防锈性,持久耐用。

■适用场合:
1.深度密闭的真空状态。
2.产品面积大,不易脱落。
3.推杆顶出困难。

使用例

喷气阀:相关图像
 

基本情报

产品分类 喷气阀(不锈钢型) 品牌 C-VALUE

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687