气动线性滑台 L型 MPPU12系列

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

气动线性滑台 L型 MPPU12系列:相关图像

规格表

型式-行程-规格记号
MPPU12-60-MS
气缸内径φ12
行程20mm
30mm
45mm
60mm
详细尺寸请根据CAD数据进行确认。
■MPPU12-□-□
型式
规格选择行程
调整量
最大
装载重量
主体
重量
MPPU1220N(仅主体)
J(主体・带开关滑轨)
-1.2kg320g
30370g
45425g
60495g
20S(带有接点开关)
MS(带无接点开关)
MT(带3线式无接点开关)
367g
30420g
45480g
60555g
20SS(带金属挡块・有接点开关)
SMS(带金属挡块・无接点开关)
SMT(带金属挡块・3线式无接点开关)
伸出侧15mm0.5kg412g
30475g
45550g
60640g
20SN(带橡胶挡块・有接点开关)
SMN(带橡胶挡块・无接点开关)
SMR(带橡胶挡块・3线式无接点开关)
1.2kg412g
30475g
45550g
60640g

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    请选择左侧的“指定规格/尺寸”的选项,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading...
型号
MPPU12-20-J
MPPU12-20-MS
MPPU12-20-MT
MPPU12-20-N
MPPU12-20-S
MPPU12-20-SMN
MPPU12-20-SMR
MPPU12-20-SMS
MPPU12-20-SMT
MPPU12-20-SN
MPPU12-20-SS
MPPU12-30-J
MPPU12-30-MS
MPPU12-30-MT
MPPU12-30-N
MPPU12-30-S
MPPU12-30-SMN
MPPU12-30-SMR
MPPU12-30-SMS
MPPU12-30-SMT
MPPU12-30-SN
MPPU12-30-SS
MPPU12-45-J
MPPU12-45-MS
MPPU12-45-MT
MPPU12-45-N
MPPU12-45-S
MPPU12-45-SMN
MPPU12-45-SMR
MPPU12-45-SMS
MPPU12-45-SMT
MPPU12-45-SN
MPPU12-45-SS
MPPU12-60-J
MPPU12-60-MS
MPPU12-60-MT
MPPU12-60-N
MPPU12-60-S
MPPU12-60-SMN
MPPU12-60-SMR
MPPU12-60-SMS
MPPU12-60-SMT
MPPU12-60-SN
MPPU12-60-SS
型号数量折扣一般
发货日
RoHS行程
(mm)
最大承载质量(范围选择)
(kg)
最大承载质量
(kg)
滑台尺寸 长度L
(mm)
工作速度
(mm/s)
基本额定静载荷
(N)
最高工作压力
(MPa)
最低工作压力
(MPa)
容许静力矩 MA
(N・m)
容许静力矩 MB
(N・m)
容许静力矩 MC
(N・m)
连接口径 规格符号
询价 对应20[1~4.9] 1~4.51.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5J(主体、带开关滑轨)
询价 对应20[1~4.9] 1~4.51.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5MS(带无接点开关)
询价 对应20[1~4.9] 1~4.51.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5MT(带3线式无接点开关)
询价 对应20[1~4.9] 1~4.51.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5N(仅主体)
询价 对应20[1~4.9] 1~4.51.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5S(带有接点开关)
询价 对应20[1~4.9] 1~4.51.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMN(橡胶挡块、带无接点开关)
询价 对应20[1~4.9] 1~4.51.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMR(橡胶挡块、带3线式无接点开关)
询价 对应20[0.05~0.8] 0.1~0.80.56550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMS(金属挡块、带无接点开关)
询价 对应20[0.05~0.8] 0.1~0.80.56550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMT(金属挡块、带3线式无接点开关)
询价 对应20[1~4.9] 1~4.51.26550~40049000.70.1532.341.138.2M5SN(橡胶挡块、带有接点开关)
询价 对应20[0.05~0.8] 0.1~0.80.56550~40049000.70.1532.341.138.2M5SS(金属挡块、带有接点开关)
询价 对应30[1~4.9] 1~4.51.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5J(主体、带开关滑轨)
询价 对应30[1~4.9] 1~4.51.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5MS(带无接点开关)
询价 对应30[1~4.9] 1~4.51.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5MT(带3线式无接点开关)
询价 对应30[1~4.9] 1~4.51.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5N(仅主体)
询价 对应30[1~4.9] 1~4.51.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5S(带有接点开关)
询价 对应30[1~4.9] 1~4.51.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMN(橡胶挡块、带无接点开关)
询价 对应30[1~4.9] 1~4.51.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMR(橡胶挡块、带3线式无接点开关)
询价 对应30[0.05~0.8] 0.1~0.80.57550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMS(金属挡块、带无接点开关)
询价 对应30[0.05~0.8] 0.1~0.80.57550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMT(金属挡块、带3线式无接点开关)
询价 对应30[1~4.9] 1~4.51.27550~40049000.70.1532.341.138.2M5SN(橡胶挡块、带有接点开关)
询价 对应30[0.05~0.8] 0.1~0.80.57550~40049000.70.1532.341.138.2M5SS(金属挡块、带有接点开关)
询价 对应45[1~4.9] 1~4.51.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5J(主体、带开关滑轨)
询价 对应45[1~4.9] 1~4.51.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5MS(带无接点开关)
询价 对应45[1~4.9] 1~4.51.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5MT(带3线式无接点开关)
询价 对应45[1~4.9] 1~4.51.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5N(仅主体)
询价 对应45[1~4.9] 1~4.51.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5S(带有接点开关)
询价 对应45[1~4.9] 1~4.51.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5SMN(橡胶挡块、带无接点开关)
询价 对应45[1~4.9] 1~4.51.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5SMR(橡胶挡块、带3线式无接点开关)
询价 对应45[0.05~0.8] 0.1~0.80.59050~40049000.70.1532.341.138.2M5SMS(金属挡块、带无接点开关)
询价 对应45[0.05~0.8] 0.1~0.80.59050~40049000.70.1532.341.138.2M5SMT(金属挡块、带3线式无接点开关)
询价 对应45[1~4.9] 1~4.51.29050~40049000.70.1532.341.138.2M5SN(橡胶挡块、带有接点开关)
询价 对应45[0.05~0.8] 0.1~0.80.59050~40049000.70.1532.341.138.2M5SS(金属挡块、带有接点开关)
询价 对应60[1~4.9] 1~4.51.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5J(主体、带开关滑轨)
询价 对应60[1~4.9] 1~4.51.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5MS(带无接点开关)
询价 对应60[1~4.9] 1~4.51.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5MT(带3线式无接点开关)
询价 对应60[1~4.9] 1~4.51.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5N(仅主体)
询价 对应60[1~4.9] 1~4.51.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5S(带有接点开关)
询价 对应60[1~4.9] 1~4.51.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMN(橡胶挡块、带无接点开关)
询价 对应60[1~4.9] 1~4.51.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMR(橡胶挡块、带3线式无接点开关)
询价 对应60[0.05~0.8] 0.1~0.80.510550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMS(金属挡块、带无接点开关)
询价 对应60[0.05~0.8] 0.1~0.80.510550~40049000.70.1532.341.138.2M5SMT(金属挡块、带3线式无接点开关)
询价 对应60[1~4.9] 1~4.51.210550~40049000.70.1532.341.138.2M5SN(橡胶挡块、带有接点开关)
询价 对应60[0.05~0.8] 0.1~0.80.510550~40049000.70.1532.341.138.2M5SS(金属挡块、带有接点开关)

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 L形滑台型 滑台材质 不锈钢 气缸内径(φ) 12
使用环境 通用 导轨类型 直线导轨 滑台尺寸宽度W(mm) 33
滑台尺寸高度H(mm) 22 滑台平行度(mm) 0.02

关于此商品的常见问题(FAQ)

質問: 滑台的定义?
回答: 滑台是指具有导向、送给、夹紧三项机构的组件产品。
質問: XYZ型的滑台没有我想要的尺寸或者行程量可以自己自由组装吗?
回答: 可以。
質問: 简易调整组件都是都是手动的吗?
回答: 是的,没有自动的。
質問: 滑台有哪几种导向机构?精度分别是多少?
回答: 燕尾槽型:30um,交叉滚子:3-30um,直线式滚珠:1um
質問: 滑台有哪几种进给机构?旋钮旋转1转的移动量范围分别是多少?
回答: 齿轮齿条:17-20mm,进给丝杠:0.5-4.2mm,千分尺旋钮:0.5mm
質問: 滑台可以垂直安装吗?需要注意什么?
回答: 可以,但是需要注意耐负载为水平安装时的1/3左右。
質問: 自动滑台的定位精度是多少?购买时包含电机吗?
回答: 自动滑台的重复精度最高可以做±0.5um,购买自动滑台的时候都是包含电机的,包括米思米代理的第三方自动滑台。
質問: 自动滑台的电机主要有哪几种?
回答: 主要以5相步进电机和AC伺服电机为主。
質問: 一套自动滑台一般需要配哪些东西?
回答: 自动滑台本体、α步进电机或伺服电机、驱动器和电缆。带刹车型的马达自带电缆与驱动器。
質問: 手动滑台商品是否可以倒置使用
回答: 除燕尾槽产品以外都可以。燕尾槽商品严禁倒置使用。

关于此商品的常见问题7件) 关闭

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

这个商品相关的MISUMI案例(注册会员,即可阅览更多案例)

技术支持窗口