六角悬臂销 嵌入·螺纹长度指定 螺栓固定型

型号

请输入规格表的型号并按回车键

※本产品的价格有时会与下列信息不一样。正确的价格请通过WOS确认。

・材质表
Type
材质
表面处理
螺纹长度指定型
LXNCB
S45C
四氧化三铁保护膜
PLXNCB 无电解镀镍
SLXNCB SUS304


六角悬臂销 嵌入·螺纹长度指定 螺栓固定型:相关图像


Y·F的尺寸请参阅表1后指定。

表1
MA
Y+F
M 3
Y+F≥11.5
M 4
Y+F≥14.0
M 5
Y+F≥16.2
M 6
Y+F≥18.5
M 8
Y+F≥23.5
M10
Y+F≥28.5
M12
Y+F≥35.5
M16
Y+F≥45.0
M20
Y+F≥55.0

规格表

六角悬臂销 嵌入·螺纹长度指定 螺栓固定型:相关图像
・规格
型式
Dg6
指定单位1mm
MA(粗牙螺纹)
选择
Pg6
M
(粗牙螺纹)
B
(C)
Type
No.
Y
F
G
N
螺纹长度指定型
LXNCB
PLXNCB
SLXNCB
6
6
−0.004
−0.012
2~60
5~100
5~10
6~12 3
        6
M 6
8
9.2
8
8
−0.005
−0.014
8~16 4
        8
M 8
10
11.5
10
10
10~20 4
5
6
    10
M10
13
15.0
12
12
−0.006
−0.017
10~150
5~15
12~24 5
6
8
    12
M12
14
16.2
13
13
17
19.6
15
15
6
8
10
   
16
16
19
21.9
17
17
5~20
20~40
18
18
24
27.7
20
20
−0.007
−0.020
4~60
6
8
10
12
  20
M20
20A
16
M16
22
22
20
M20
22A
16
M16
25
25
8
10
12
16
  20
M20
27
31.2
25A
16
M16
30
30
8
10
12
16
20
20
M20
32
36.9
30A
16
M16

外螺纹退刀槽加工尺寸
六角悬臂销 嵌入·螺纹长度指定 螺栓固定型:相关图像


粗牙螺纹
螺纹直径
(M)
g
r
f
6
1.5~2.5
0.2~0.6
4.3~4.9
8
6.3~6.6
10
8.1~8.3
12
1.5~3.0
0.2~1.0
9.8~10.1
16
13.6~13.8
20
1.5~4.0
17.0~17.2

追加工

六角悬臂销 嵌入·螺纹长度指定 螺栓固定型:相关图像

使用例

六角悬臂销 嵌入·螺纹长度指定 螺栓固定型:相关图像

基本情报

轴固定方法 内螺纹(内螺纹固定)

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口