快速接头 内螺纹接头

快速接头 内螺纹接头
  • 根据数量多少打折

【特长】
产品尺寸齐全,选择面广。
密封性好。耐久性能佳。
由于备有库存、当天即可发货。

型号

请输入规格表的型号并按回车键

※本产品的价格有时会与下列信息不一样。正确的价格请通过WOS确认。

・材质表
材质 螺纹部:C3604(黄铜)
管环部:PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)

快速接头 内螺纹接头:相关图像

生成3D预览型号 

  • 未确定的型号用样品型号表示。
    请选择左侧的“指定规格/尺寸”的选项,可以显示指定尺寸的3D预览。
Loading.

规格表

・规格表
型式
公称规格
主体颜色
A
B
对边间距
H
螺纹尺寸
M
有效截面积(m㎡)
(聚氨酯管)
重量
(g)
Type
D
MJCNF
4
1
B(黑色)
W(白色)
25.5
11
12
Rc1/8
4
9
2
B
W
28.5
14
17
Rc1/4
23
6
1
B
W
27
11
14
Rc1/8
10.3
16
2
B
W
30
14
17
Rc1/4
24
3
B
W
31
15
19
Rc3/8
25
8
1
B
W
28.5
11
17
Rc1/8
22.4
26
2
B
W
31.5
14
17
Rc1/4
27
3
B
W
32.5
15
19
Rc3/8
29
10
2
B
W
34.5
14
19
Rc1/4
30.5
42
3
B
W
35.5
15
19
Rc3/8
35
4
B
W
38.5
18
24
Rc1/2
51
12
2
B
W
36
14
22
Rc1/4
35.5
57
3
B
W
37
15
22
Rc3/8
53
4
B
W
40
18
24
Rc1/2
56
MLCNF的规格将变更。2009年4月之前都可订购。

概述・特性

■规格
使用流体
压缩空气

使用温度范围
−15~60℃
5~40℃
最高使用压力
1MPa
使用真空压力
−100kPa

流体使用水时,请将软橡皮管用插入件(26-3017)插入橡皮管使用。

基本情报

接头种类 螺纹安装 分支

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687