• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

PS/2 日文109key 薄膜键

PS/2 日文109key 薄膜键

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • 根据数量多少打折

薄膜按键日文109key键盘

  • UL
  • CE
  • PS/2
  • USB 1.1

●PS/2、薄膜键型。
●象牙色/黑色可选。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

规格表

PS/2 日文109key 薄膜键:相关图像
型号 单价 单价折扣率
1~9台 10~19台 20~29台 30台以上
PCP-ACK260PJ-R 标准单价 PS/2 日文109key 薄膜键:相关图像 PS/2 日文109key 薄膜键:相关图像 另定
PCP-ACK260PJBK-R

交货期

PS/2 日文109key 薄膜键:相关图像

概述・特性

规格
键盘 日文109key
接口 PS/2(MiniDIN6pin插头)
重量、外形尺寸(mm) 700g、456(W)×168(D)×33(H)
彩色 象牙色、黑
电缆长度 1.5m
标准 CE、VCCI、FCC、UL
型号
PCP-ACK260PJ-R
PCP-ACK260PJBK-R
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS颜色

170.26 元

当天 对应

180.05 元

当天 对应

Loading...

  1. 1

尺寸图

PS/2 日文109key 薄膜键:相关图像1

 

基本情报

种类 键盘 接口 USB和PS/2 键配置 日语
键数(键) 109 键盘类型 标准型 滑鼠功能
尺寸 长度(进深)(mm) 456 尺寸 宽度(mm) 168 尺寸 厚度(高)(mm) 33
其他标准 CE、VCCI、FCC、UL

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口