变流器·分流器

变流器·分流器

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • EDMP-CT-1
  • EDMP-SH-1
  • 根据数量多少打折

用于数字面板表电流计选购件


●测量交流电流时使用变流器。
●测量直流电流时使用分流器。

·请注意操作时应避免撞击。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

规格表

变流器·分流器:相关图像
型号 形状 输入规格 单价 单价折扣率
1~2台 3~9台 10~19台 20台以上
EDMP-CT-1 变流器 1次30A、2次1A 标准单价 变流器·分流器:相关图像 变流器·分流器:相关图像 另定
EDMP-SH-1 分流器 1次20A、2次200mV

交货期

变流器·分流器:相关图像

概述・特性

变流器·分流器:相关图像
变流器·分流器:相关图像
规格
变流器
型号 EDMP-CT-1
形状 贯穿型
等级 1.0
额定1次电流 30A
额定2次电流 1A
贯通数 4T
额定频率 50/60Hz
额定负担 5VA
最高回路电压 1150V
结构 聚酯树脂模具
重量 630g
分流器
型号 EDMP-SH-1
形状 带胶木底座
等级 1.0
额定1次电流 20A
额定端子电压 200mV
重量 110g
型号
EDMP-CT-1
EDMP-SH-1
型号数量折扣一般
发货日
RoHS类型 规格 形状 主体高度
(mm)
主体长度
(mm)
额定1次电流
(A)
当天 对应变流器1次30A/2次1A贯穿型9910030
9天~ 对应分流器1次20A/2次200mV带胶木底座4514020

Loading...

  1. 1
 

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687