螺丝固定型面板穿透型端子台【20个装】

螺丝固定型面板穿透型端子台
  • 根据数量多少打折

密闭式电子设备适用

  • UL
  • c-UL
  • 电源用
  • 300V


●螺丝固定型。
●由内外两部件组成。
●备有两种颜色,满足不同场合需求。
●水平进线型。
●专用标示牌>>点击此处

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

规格表

螺丝固定型面板穿透型端子台:相关图像
订购单位
每袋数量20个装

型号颜色额定电压额定电流耐压绝缘适用电线适用
螺丝
剥线
长度
紧固
扭矩
绝缘材质使用温度范围重量
(g)
单价单价折扣率
ULIECULIEC1~9袋10~19袋20~29袋30袋以上
BTDK-PPACN-4-20P灰色300V400V30A41AAC6000V
(1min)
>500MΩ
(DC500V)
AWG 30~10M39mm0.6N・mPA66
(UL94V-0)
-40℃

+105℃
7.1标准
单价
螺丝固定型面板穿透型端子台:相关图像螺丝固定型面板穿透型端子台:相关图像另定
BTDK-PPACN-10-20P65A76A
BTDK-PPACN-4G-20P黄绿色30A41AAWG 24~6M410mm1.7N・m16.7
BTDK-PPACN-10G-20P65A76A

交货期

螺丝固定型面板穿透型端子台:相关图像
型号
BTDK-PPACN-4-20P
BTDK-PPACN-4G-20P
BTDK-PPACN-10-20P
BTDK-PPACN-10G-20P
型号包装数量数量折扣一般
发货日
额定电流(IEC)
(A)
额定电流(UL)
(A)
颜色

20个装

当天 4130灰色

20个装

当天 4130黄绿色

20个装

当天 7665灰色

20个装

当天 7665黄绿色

Loading...

  1. 1

使用例

螺丝固定型面板穿透型端子台:相关图像

尺寸图

螺丝固定型面板穿透型端子台:相关图像
 

基本情报

接线方式 螺纹连接 安装方式 直接安装 零件/组件 组装品
螺纹规格 M4 输入输出端口数 1/1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687