无切口有孔PVC线槽(MMQK)【1~56个装】

无切口有孔PVC线槽(MMQK)
  • 根据数量多少打折
  • 扩大规格

无切口有孔PVC线槽新增整箱销售,更实惠!


●由底槽及上盖组成,低槽两侧设有出线孔。载重大,拆装性能佳。
●安装简单,只需将底槽固定在板上,然后将所要配的线穿过出线孔,再将盖子盖上即可。
●收纳性好,可使得复杂的配线变得整齐美观。
如想增加线路和修改时,把盖子打开即可进行工作。

·宽度在70mm及以上时,线槽安装孔为多排孔
·非整箱出货时,可能会出现底槽和上盖分箱包装的情况

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

规格表

无切口有孔PVC线槽(MMQK):相关图像
■库存品(每根单价)
型号 长度L(m) 出线孔类型 宽W(mm) 高H(mm) 收纳电线根数
(IV线2mm2)PCS
单价 单价折扣率
1~9根 10~19根 20~29根 30根以上
MMQK-40-40-2-L 2 L型(8mm) 40 40 30~60 标准单价 无切口有孔PVC线槽(MMQK):相关图像 无切口有孔PVC线槽(MMQK):相关图像 另定
MMQK-40-60-2-L 60 90~100
MMQK-40-80-2-L 80 120~135
MMQK-60-60-2-L 60 60 170~200
MMQK-60-80-2-L 80 180~210
MMQK-80-80-2-L 80 80 260~280
MMQK-100-100-2-L 100 100 300~400
 
无切口有孔PVC线槽(MMQK):相关图像
■非库存品(整箱订购品)
型号 每箱
数量
单价 单价折扣率
1~5箱 6~10箱 11~20箱 21箱以上
MMQK-40-40-2-L-BOX 56 标准单价  无切口有孔PVC线槽(MMQK):相关图像  无切口有孔PVC线槽(MMQK):相关图像 另定
MMQK-40-60-2-L-BOX 42
MMQK-40-80-2-L-BOX 28
MMQK-60-60-2-L-BOX 30
MMQK-60-80-2-L-BOX 20
MMQK-80-80-2-L-BOX 16

无切口有孔PVC线槽(MMQK):相关图像

交货期

无切口有孔PVC线槽(MMQK):相关图像

概述・特性

材质特性
材质 氯乙烯
使用温度范围 -20℃~+60℃
颜色
型号
MMQK-40-40-2-L
MMQK-40-40-2-L-BOX
MMQK-40-60-2-L
MMQK-40-80-2-L
MMQK-40-80-2-L-BOX
MMQK-60-60-2-L
MMQK-60-60-2-L-BOX
MMQK-60-80-2-L
MMQK-60-80-2-L-BOX
MMQK-80-80-2-L
MMQK-80-80-2-L-BOX
MMQK-100-100-2-L
型号包装数量数量折扣一般
发货日
宽度
(mm)
高度
(mm)
每箱数量
当天 4040单根

56个装

10天 404056根
当天 4060单根
当天 4080单根

28个装

10天 408028根
当天 6060单根

30个装

10天 606030根
当天 6080单根

20个装

10天 608020根
当天 8080单根

16个装

10天 808016根
当天 100100单根

Loading...

  1. 1

使用例

无切口有孔PVC线槽(MMQK):相关图像

尺寸图

 

 

 

基本情报

全长(mm) 2000 材质 聚氯乙烯 颜色
出线孔尺寸(mm) 8

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687