中国规格2芯2端带插头插口(C7母插)电源线

中国规格2芯2端带插头插口(C7母插)电源线

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • 根据数量多少打折

带C7母插电源线。

  • CCC


●采用日本、中国通用的型号。各国都有库存,最短可当日发货。
●为开展全球业务的客户提供当地采购支持。
●额定2.5A-250V CCC标准2芯电线附带C7插座。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

规格表

中国规格2芯2端带插头插口(C7母插)电源线:相关图像
型号 线缆标准 芯线尺寸
(mm2)
全长(m) 线缆截面
(mm)
额定值 线缆材质 单价 单价折扣率
1~9根 10~19根 20~29根 30根以上
CCC2P-W-2 RVV 2×1.0 2  中国规格2芯2端带插头插口(C7母插)电源线:相关图像 2.5A 250V PVC 标准单价  中国规格2芯2端带插头插口(C7母插)电源线:相关图像  中国规格2芯2端带插头插口(C7母插)电源线:相关图像 另定
CCC2P-W-3 3

交货期

中国规格2芯2端带插头插口(C7母插)电源线:相关图像
型号
CCC2P-W-2
CCC2P-W-3
型号数量折扣一般
发货日
RoHS电缆长度
(m)
当天 对应2
当天 对应3

Loading...

  1. 1

尺寸图

中国规格2芯2端带插头插口(C7母插)电源线:相关图像
 

基本情报

插头形状 A-2 插座形状 IEC C7 插口数/分口数 2
颜色 额定电流(A) 2.5 额定电压(V) 250
适用国家(规格) CCC(中国) 线缆标准 RVV 芯线尺寸(mm2) 2×1.0
线缆材质 PVC 插头类型 两端带插头插座 线缆截面(mm) 6.4
线缆形状特点 带C7母插 芯数 2

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687