EH系列插孔外壳【50个装】

EH系列插孔外壳
  • 根据数量多少打折

厚度3.8mm、间距2.5mm。

  • UL
  • CSA
  • TÜV
  • 电源用
  • 信号用
  • 传感器
  • 马达
  • 插入型

●插孔端头用外壳。
●外壳厚度为3.8mm。
●端头间距为2.5mm。

额定电压: AC/DC250V
额定电流: 3A
其它规格: >>点击此处

·数量为50个/盒,请加注意。
·头另售(>>点击此处)
制造商: JST

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

规格表

EH系列插孔外壳:相关图像
订购单位
每包数量 50个装
插孔外壳 单价 单价折扣率
MISUMI型号 包装数量 芯数 工厂型号 1~4个 5~29个 30~99个 100个以上
NYEH-2-FM-50P 50 2 EHR-2-50P 标准单价 EH系列插孔外壳:相关图像 EH系列插孔外壳:相关图像 另定
NYEH-3-FM-50P 3 EHR-3-50P
NYEH-4-FM-50P 4 EHR-4-50P
NYEH-5-FM-50P 5 EHR-5-50P
NYEH-6-FM-50P 6 EHR-6-50P
NYEH-8-FM-50P 8 EHR-8-50P
NYEH-9-FM-50P 9 EHR-9-50P
NYEH-10-FM-50P 10 EHR-10-50P
NYEH-12-FM-50P 12 EHR-12-50P

交货期

EH系列插孔外壳:相关图像
型号
NYEH-2-FM-50P
NYEH-3-FM-50P
NYEH-4-FM-50P
NYEH-5-FM-50P
NYEH-6-FM-50P
NYEH-8-FM-50P
NYEH-9-FM-50P
NYEH-10-FM-50P
NYEH-12-FM-50P
型号包装数量数量折扣一般
发货日
连接器系列首字母 芯数

50个装

当天 D・E・F2

50个装

当天 D・E・F3

50个装

当天 D・E・F4

50个装

当天 D・E・F5

50个装

当天 D・E・F6

50个装

当天 D・E・F8

50个装

当天 D・E・F9

50个装

当天 D・E・F10

50个装

当天 D・E・F12

Loading...

  1. 1

尺寸图

EH系列插孔外壳:相关图像
 

基本情报

连接器形状 角形 D·E·F EH 适用引脚·触头 母(插口)
用途 电缆连接用 允许电流(A) 3 允许电压(V) AC/DC250
导线接线方法 插入型 连接方向 直线型 防护功能(耐环境性)
代表规格(认证) UL / TUV / CSA 信号用/电源用 信号用/电源用 型式 厚度3.8mm,间距2.5mm

本分类中也有这种产品!

经常在一起被购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687