PH系列插针连接器(垂直安装型)【50个装】

PH系列插针连接器(垂直安装型)
  • 根据数量多少打折

电路板垂直安装用。

  • UL
  • CSA
  • TÜV
  • 电源用
  • 信号用
  • 传感器
  • 马达
  • 插入型

●内置插针端头。
●端头间距为2.0mm。
●垂直安装于电路板。

·数量为100个/包。
·组合对象请参照
>>点击此处
制造商: JST

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

规格表

PH系列插针连接器(垂直安装型):相关图像
订购单位
每包数量 100个装
插针连接器(垂直安装型) 单价 单价折扣率
MISUMI型号 包装数量 芯数 工厂型号 1~4包 5~29包 30~99包 100包以上
NYPH-2-BM-50P 100 2 B2B-PH-K-S-50P 标准单价 PH系列插针连接器(垂直安装型):相关图像 PH系列插针连接器(垂直安装型):相关图像 另定
NYPH-3-BM-50P 3 B3B-PH-K-S-50P
NYPH-4-BM-50P 4 B4B-PH-K-S-50P
NYPH-5-BM-50P 5 B5B-PH-K-S-50P
NYPH-6-BM-50P 6 B6B-PH-K-S-50P
NYPH-8-BM-50P 8 B8B-PH-K-S-50P
NYPH-9-BM-50P 9 B9B-PH-K-S-50P
NYPH-10-BM-50P 10 B10B-PH-K-S-50P
NYPH-12-BM-50P 12 B12B-PH-K-S-50P

交货期

PH系列插针连接器(垂直安装型):相关图像
型号
NYPH-2-BM-50P
NYPH-3-BM-50P
NYPH-4-BM-50P
NYPH-5-BM-50P
NYPH-6-BM-50P
NYPH-8-BM-50P
NYPH-9-BM-50P
NYPH-10-BM-50P
NYPH-12-BM-50P
型号包装数量数量折扣一般
发货日
连接器系列首字母 芯数

50个装

当天 P・Q・R2

50个装

当天 P・Q・R3

50个装

当天 P・Q・R4

50个装

当天 P・Q・R5

50个装

当天 P・Q・R6

50个装

当天 P・Q・R8

50个装

当天 P・Q・R9

50个装

当天 P・Q・R10

50个装

当天 P・Q・R12

Loading...

  1. 1

尺寸图

PH系列插针连接器(垂直安装型):相关图像
 

基本情报

连接器形状 角形 P·Q·R PH 适用引脚·触头 公(插头)
用途 印刷电路板用 允许电流(A) 5 允许电压(V) AC/DC 250
导线接线方法 插入型 连接方向 直线型 防护功能(耐环境性)
代表规格(认证) UL / TUV / CSA 信号用/电源用 信号用/电源用 型式 端头间距2.0mm

本分类中也有这种产品!

经常在一起被购买的商品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687