• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

电线标识贴纸

电线标识贴纸
  • 根据数量多少打折

操作便利的标识贴纸


●即用即粘,操作方便。
●每PCS贴纸长度为20mm。

·当包扎电缆较粗时,可选择连接在一起的2PCS使用。(中间带有可撕开的虚线)此时整个长度为40mm。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

规格表

电线标识贴纸:相关图像
订购单位
每包数量 10张装
类型指定文字宽度
(mm)
长度
(mm)
每包装单价单价折扣率
1~9包10~19包20~29包30包以上
KSMLB0~99(数字)
A~Z(字母)
PLUS(+),MINUS(-)
62010张
(每张印字)
80 pcs
标准单价 电线标识贴纸:相关图像 电线标识贴纸:相关图像 另定

交货期

电线标识贴纸:相关图像

概述・特性

材质特性
材质防水软性布质
使用温度范围-20℃~+80℃
型号
KSMLB-0
KSMLB-1
KSMLB-2
KSMLB-3
KSMLB-4
KSMLB-5
KSMLB-6
KSMLB-7
KSMLB-8
KSMLB-9
KSMLB-10
KSMLB-11
KSMLB-12
KSMLB-13
KSMLB-14
KSMLB-15
KSMLB-16
KSMLB-17
KSMLB-18
KSMLB-19
KSMLB-20
KSMLB-21
KSMLB-22
KSMLB-23
KSMLB-24
KSMLB-25
KSMLB-26
KSMLB-27
KSMLB-28
KSMLB-29
KSMLB-30
KSMLB-31
KSMLB-32
KSMLB-33
KSMLB-34
KSMLB-35
KSMLB-36
KSMLB-37
KSMLB-38
KSMLB-39
KSMLB-40
KSMLB-41
KSMLB-42
KSMLB-43
KSMLB-44
KSMLB-45
KSMLB-46
KSMLB-47
KSMLB-48
KSMLB-49
KSMLB-50
KSMLB-51
KSMLB-52
KSMLB-53
KSMLB-54
KSMLB-55
KSMLB-56
KSMLB-57
KSMLB-58
KSMLB-59
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
贴纸内容

78.92 元

60天 0

78.92 元

60天 1

78.92 元

60天 2

78.92 元

60天 3

78.92 元

60天 4

78.92 元

60天 5

78.92 元

60天 6

78.92 元

60天 7

78.92 元

60天 8

78.92 元

60天 9

78.92 元

60天 10

78.92 元

60天 11

78.92 元

60天 12

78.92 元

60天 13

78.92 元

60天 14

78.92 元

60天 15

78.92 元

60天 16

78.92 元

60天 17

78.92 元

60天 18

78.92 元

60天 19

78.92 元

60天 20

78.92 元

60天 21

78.92 元

60天 22

78.92 元

60天 23

78.92 元

60天 24

78.92 元

60天 25

78.92 元

60天 26

78.92 元

60天 27

78.92 元

60天 28

78.92 元

60天 29

78.92 元

60天 30

78.92 元

60天 31

78.92 元

60天 32

78.92 元

60天 33

78.92 元

60天 34

78.92 元

60天 35

78.92 元

60天 36

78.92 元

60天 37

78.92 元

60天 38

78.92 元

60天 39

78.92 元

60天 40

78.92 元

60天 41

78.92 元

60天 42

78.92 元

60天 43

78.92 元

60天 44

78.92 元

60天 45

78.92 元

60天 46

78.92 元

60天 47

78.92 元

60天 48

78.92 元

60天 49

78.92 元

60天 50

78.92 元

60天 51

78.92 元

60天 52

78.92 元

60天 53

78.92 元

60天 54

78.92 元

60天 55

78.92 元

60天 56

78.92 元

60天 57

78.92 元

60天 58

78.92 元

60天 59

Loading...

使用例

电线标识贴纸:相关图像
 

基本情报

产品类型 标识贴纸 材质 防水软性布质 使用温度范围 -20℃~+80℃
宽度(mm) 6 长度(mm) 20

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687