• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

串行通信卡 PCI(2·4·8端口)

串行通信卡 PCI(2·4·8端口)
  • 根据数量多少打折


●使用附件中的驱动程序,可在Windows环境中作为标准COM端口使用。
●最多可增设16块板,端口号可设定为COM1~COM256。
●各通道配置有发送64、128byte,接收64、128byte的缓存。

·外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
制造商: CONTEC

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

规格表

PCI(2·4·8端口):相关图像
型号 单价 单价折扣率
1~4台 5~9台 10~19台 20台以上
PCCM-COM-2CL-PCI 标准单价 PCI(2·4·8端口):相关图像 PCI(2·4·8端口):相关图像 另定
PCCM-COM-4CL-PCI
PCCM-COM-2-PCI-H
PCCM-COM-4-PCI-H
PCCM-COM-8-PCI-H

交货期

PCI(2·4·8端口):相关图像

概述・特性

规格
型 号 PCCM-COM-2CL-PCI PCCM-COM-4CL-PCI PCCM-COM-2-PCI-H PCCM-COM-4-PCI-H PCCM-COM-8-PCI-H
传送方式 RS-232C(异步串行传送) RS-232C(异步)
通道数 2ch 4ch 2ch 4ch 8ch
传送速度 15~230,400bps※1※2 2~921,600bps※1※2
数据类型 5/6/7/8位、1/1.5/2停止位※1 5/6/7/8位、1/1.5/2停止位
奇偶校验 偶、奇、无校验※1 偶、奇、无校验
配备LSI 17152或等同品(FIFO缓存可在每个通道收发64byte 17154或等同品(FIFO缓存可在每个通道收发64byte 162850或等同品(FIFO缓存可在每个通道收发128byte)
中断 1点※3 1点※3
信号可延长距离 15m以内
隔离类型 - 通道间隔离、总线隔离 -
隔离耐压 - 通道间: 1000VDC
总线间: 1000VDC
通道间: 500VDC
总线间: 1000VDC
-
内存地址 占用1024byte 占用2048byte -
I/O地址 - 占用32端口 占用64端口
消耗电流(Max.) 5VDC 100mA 5VDC 120mA 供给5VDC时 100mA
供给3.3VDC时 100mA
供给5VDC时 150mA
供给3.3VDC时 150mA
供给5VDC时 250mA
供给3.3VDC时 250mA
总线规格/尺寸(mm) PCI(32bit、33MHz)※4/121.69(L)×88.0(H) PCI(32bit、33MHz、兼容3.3V和5V插槽)※4/121.96(L)×105.68(H)
使用的接插件 9芯D-SUB连接器(插针) 37芯D-SUB连接器(插孔) 9芯D-SUB连接器(插针) 37位D-SUB连接器(插孔) 78芯D-SUB连接器(插孔)
可选件 支持软件 ACX-PAC(W32) API-PAC(W32)、ACX-PAC(W32)
附件 - CCU-78F/25M※5、RSS-78M/37M - CCU-78F/25M※5、RSS-78M/37M CCU-78F/25M、RSS-78M
线缆/
接插件
RSS-9M/F 、RSC-9F、RSS-25M/9F、RSC-25F/9F、CN5-D9F PCE37/9PS、PCE37/25PS、CN5-D37M RSS-9M/F 、RSC-9F、RSS-25M/9F、RSC-25F/9F、CN5-D9F PCE37/9PS、PCE37/25PS、CN5-D37M PCE78/9PS、PCE78/25PS、CN5-D78M
备注 ※1: 可通过软件设定。
※2: 高速传送数据时,由于外部设备和线缆长度等环境原因,有时可能无法正常传送。
※3: 来自各通道的中断信号被汇总为1个中断信号后输出。
※4: 本产品需要从扩展插槽供给﹢5V的电源(仅﹢3.3V的电源环境下无法动作)。
※5: 需要RSS-78M/37M。
※1: 使用附件CD-ROM中的“标准COM驱动程序软件COM Setup Disk”以及“驱动程序库API-PAC(W32)的API-SIO”,可将速度设定为15-921,600bps。
※2: 高速传送数据时,由于外部设备和线缆长度等环境原因,有时可能无法正常传送。
※3: 来自各通道的中断信号被汇总为1个中断信号后输出。
※4: 电源电压(5V或3.3V)由跳线设定。
※5: 需要RSS-78M/37M。
※6: 需要RSS-78M。
※如需配各相关线束产品请咨询米思米技术支持。
型号
PCCM-COM-2-PCI-H
PCCM-COM-2CL-PCI
PCCM-COM-4-PCI-H
PCCM-COM-4CL-PCI
PCCM-COM-8-PCI-H
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
通道数 连接器类型 支持软件

1,199.79 元

当天 ACX-PAC(W32),API-PAC(W32)2RS-232C(异步)

807.69 元

当天 ACX-PAC(W32)2RS-232C(异步串行传送)

1,594.01 元

当天 ACX-PAC(W32),API-PAC(W32)4RS-232C(异步)

1,134.61 元

当天 ACX-PAC(W32)4RS-232C(异步串行传送)

2,583.34 元

当天 ACX-PAC(W32),API-PAC(W32)8RS-232C(异步)

Loading...

  1. 1
 

基本情报

种类 串行通信 总线 PCI

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口