PCI 模拟输入输出模块

PCI 模拟输入输出模块
  • 根据数量多少打折

输入8~64ch,输出4~16ch


●大部分支持半高型PCI卡槽。

·外观及规格可能会有变更,恕不预先通知。
·需要从扩展槽供给+5V电源。
制造商: CONTEC

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

规格表

PCI 模拟输入输出模块:相关图像
型号 单价 单价折扣率
1~4台 5~9台 10~19台 20台以上
PCDA-ADA16322-PCI-F 标准单价  PCI 模拟输入输出模块:相关图像  PCI 模拟输入输出模块:相关图像 另定
PCDA-ADA1682-LPCI-L
PCDA-ADA1616-LPCI-L
PCDA-AD1664-LPCI-LA
PCDA-DA164-LPCI-L
PCDA-DA168-LPCI-L
PCDA-DA1616-LPCI-L

交货期

PCI 模拟输入输出模块:相关图像

概述・特性

规格
型号 PCDA-ADA16322-PCI-F PCDA-ADA1682-LPCI-L PCDA-ADA1616-LPCI-L PCDA-AD1664-LPCI-LA PCDA-DA164-LPCI-L PCDA-DA168-LPCI-L PCDA-DA1616-LPCI-L
模拟量输入 输入通道数 32ch单端输入、16ch差动输入 8ch单端输入 16ch单端输入 64ch单端输入 32ch差动输入
输入范围 双极±10V、±5V、±2.5V或单极
0~+10V、0~+5V、0~+2.5V
双极±10V
输入阻抗 1MΩ以上 1MΩ以上
分辨率 16bit 16bit
转换速度 2μsec/ch(Max.) 10μsec/ch(Max.)
转换精度 ±5LSB ±5LSB
缓存 64k Word FIFO或64k Word RING 1k Word
模拟量输出 输出通道数 2ch 2ch 4ch 8ch 16ch
输出范围 双极±10V、±5V、±2.5V、±1.25V
或单极0~+10V、0~+5V、0~+2.5V
双极±10V 双极±10V
输出阻抗 1Ω以下 1Ω以下 1Ω以下
分辨率 16bit 16bit 16bit
转换速度 10μsec(Max.) 10μsec(Max.) 10μsec(Max.)
转换精度 ±3LSB ±3LSB ±3LSB ±5LSB
缓存 64k Word FIFO或64k Word RING 1k Word 1k Word
数字量输入
输出
输入点数 非隔离输入8点(TTL电平、正逻辑) 非隔离输入4点(TTL电平、正逻辑) 非隔离输入4点(TTL电平、正逻辑)
输出点数 非隔离输出8点(TTL电平、正逻辑) 非隔离输出4点(TTL电平、正逻辑) 非隔离输出4点(TTL电平、正逻辑)
计数器 通道数 2ch 1ch 1ch
计数方式 32位递增计数 32位递增计数 32位递增计数
最大计数 32位(二进制数) 32位(二进制数) 32位(二进制数)
中断 1点 1点 1点
I/O地址 占用2个地址,分别为:64端口×1、256端口×1 占用64端口 占用64端口
消耗电流(Max.) 5VDC 1100mA 5VDC 380mA 5VDC 260mA 5VDC 450mA 5VDC 440mA 5VDC 850mA 5VDC 1100mA
总线规格/尺寸(mm) PCI(32bit、33MHz、兼容3.3V和5V插
槽)/176.41(L)×105.68(H)
PCI(32bit、兼容3.3V和5V插槽)/121.69(L)×63.41(H) PCI(32bit、33MHz、兼容3.3V和5V插槽)/121.69(L)×63.41(H)
使用连接器 96芯半间距接插件[M(针)型]PCR-96LMD
[本多通信工业制造]或等同品
10250-52A2JL
[3M制造]或等同品
HDRA-E58WILFDT-SL
[本多通信工业制造]或等同品
10250-52A2JL
[3M制造]或等同品
型号
PCDA-AD1664-LPCI-LA
PCDA-ADA1616-LPCI-L
PCDA-ADA16322-PCI-F
PCDA-ADA1682-LPCI-L
PCDA-DA1616-LPCI-L
PCDA-DA164-LPCI-L
PCDA-DA168-LPCI-L
型号数量折扣一般
发货日
尺寸长度
(mm)
尺寸宽度
(mm)
输入部分辨率
(bit)
输出部分辨率
(bit)
输入部(响应时间/转换时间)
(SEC)
中断点数 连接器类型
当天 121.6963.41-10μsec/ch(Max.)-HDRA-E58W(LFDT-SL本多通信工业制造)或等同品-
当天 121.6963.41-10μsec/ch(Max.)-10250-52A2JL(3M制造)或等同品-
当天 176.41105.68162μsec/ch(Max.)10μsec(Max.)96芯半间距接插件(M针型)PCR-96LMD(本多通信工业制造)或等同品2
当天 121.6963.411610μsec/ch(Max.)10μsec(Max.)10250-52A2JL(3M制造)或等同品2
当天 121.6963.4116-10μsec(Max.)10250-52A2JL(3M制造)或等同品16
当天 121.6963.4116-10μsec(Max.)10250-52A2JL(3M制造)或等同品4
当天 121.6963.4116-10μsec(Max.)10250-52A2JL(3M制造)或等同品8

Loading...

  1. 1
 

基本情报

种类 模拟输入输出 总线 PCI 尺寸 高度(mm) 16
端口数(端口) 1

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口