澳大利亚规格3芯1端带插口电源线 (型号/交期)

澳大利亚规格3芯1端带插口电源线
  • 根据数量多少打折

一端带插口电源线

  • AS

●额定值:10A,250V。
●3m长度产品。
●取得AS认证的C13型接头产品。

·未取得3C认证,中国国内禁止使用。

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

AS-C13S-3

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

规格表

澳大利亚规格3芯1端带插口电源线:相关图像
型号 线缆标准 芯线尺寸(mm2) 全长(m) 线缆截面
(mm)
额定值 线缆材质 单价 单价折扣率
1~9根 10~19根 20~29根 30根以上
AS-C13S-3 H05VV-F 3×1.0 3 澳大利亚规格3芯1端带插口电源线:相关图像 10A 250V PVC 标准单价 澳大利亚规格3芯1端带插口电源线:相关图像 澳大利亚规格3芯1端带插口电源线:相关图像 另定

交货期

澳大利亚规格3芯1端带插口电源线:相关图像
型号
AS-C13S-3
型号数量折扣一般
发货日
RoHS
当天 对应

Loading...

  1. 1

尺寸图

澳大利亚规格3芯1端带插口电源线:相关图像

 

基本情报

插座形状 IEC C13 插口数/分口数 3 电缆长度(m) 3
颜色 额定电流(A) 10 额定电压(V) 250
适用国家(规格) AS(澳洲) 线缆标准 H05VV-F 芯线尺寸(mm2) 3×1.0
线缆材质 PVC 插头形状详细 一端带插口 线缆截面(mm) 7.2
芯数 3

本页是澳大利亚规格3芯1端带插口电源线-型号AS-C13S-3的详情页。
内有型号AS-C13S-3的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口