• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

金刚石电镀异形锉刀 -全长55mm・85㎜-

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

金刚石电镀异形锉刀 -全长55mm・85㎜-:相关图像
型号
CF1-D91
CF1-D126
CF1-D181
CF2-D91
CF2-D126
CF2-D181
CF3-D91
CF3-D126
CF3-D181
CF9-D91
CF9-D126
CF9-D181
CF10-D91
CF10-D126
CF10-D181
CF11-D91
CF11-D126
CF11-D181
RM20-D91
RM20-D126
RM20-D181
RM22-D91
RM22-D126
RM22-D181
RM26-D91
RM26-D126
RM26-D181
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
全长
(mm)
形状 宽度W
(mm)
金刚石部 B
(mm)
厚度T
(mm)
柄部φA

205.00 元

7天~ 55三角形1.9151.3φ3.2

239.00 元

7天~ 55三角形1.9151.3φ3.2

292.00 元

7天~ 55三角形1.9151.3φ3.2

211.00 元

7天~ 55圆形2.232-φ3.2

292.00 元

7天~ 55圆形2.232-φ3.2

328.00 元

7天~ 55圆形2.232-φ3.2

239.00 元

7天~ 55扁平形3.3151.5φ3.2

292.00 元

11天~ 55扁平形3.3151.5φ3.2

328.00 元

11天~ 55扁平形3.3151.5φ3.2

205.00 元

7天~ 55扁平形3.3221.2φ3.2

239.00 元

7天~ 55扁平形3.3221.2φ3.2

292.00 元

11天~ 55扁平形3.3221.2φ3.2

281.00 元

7天~ 55半圆形4.3221.5φ3.2

292.00 元

7天~ 55半圆形4.3221.5φ3.2

375.00 元

11天~ 55半圆形4.3221.5φ3.2

281.00 元

7天~ 55扁平形3.7221.6φ3.2

292.00 元

11天~ 55扁平形3.7221.6φ3.2

375.00 元

11天~ 55扁平形3.7221.6φ3.2

366.00 元

7天~ 85扁平形4451.5φ3

457.00 元

11天~ 85扁平形4451.5φ3

549.00 元

11天~ 85扁平形4451.5φ3

331.00 元

7天~ 85圆形2.345-φ3

370.00 元

11天~ 85圆形2.345-φ3

483.00 元

11天~ 85圆形2.345-φ3

270.00 元

7天~ 85方形2.6452.6φ3

344.00 元

7天~ 85方形2.6452.6φ3

430.00 元

7天~ 85方形2.6452.6φ3

Loading...

  1. 1

概述・特性


●天然金刚石涂层作电镀涂层,锋利度和寿命超群。
 

基本情报

种类 金刚石电镀锉刀 单品·套装 单品

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687