粗加工用球头型立铣刀 刀杆・附件 -MBMR-

粗加工用球头型立铣刀 刀杆・附件 -MBMR-
  • 根据数量多少打折

采用特殊形状的刀刃,锋利性和刚性大幅提高,适合大进给加工

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

粗加工用球头型立铣刀 刀杆・附件 -MBMR-:相关图像
型号
BFTX307N
BFTX511N
MBMR20-25-200
MBMR20-25-250
MBMR25-32-220
MBMR25-32-300
MBMR30-32-240
MBMR40-42-350
MBMR50-42-350
型号数量折扣一般
发货日
加工用途 外径D
(φ)
安装方法 全长(L)
(mm)
柄径(d)
(mm)
刃数
(枚)
零件名 d1
(mm)
适用螺钉型号 适用扳手 适用刀片 L1 L2 L3 L4
当天 ------平头螺钉---------
当天 ------平头螺钉---------
当天 平面 / 侧面 / 斜向切入20柄型200252-181BFTX307NTRX10ZNMT1804100-C、ZNMT2004100-S206014040
当天 平面 / 侧面 / 斜向切入20柄型250252-181BFTX307NTRX10ZNMT1804100-C、ZNMT2004100-S208017040
当天 平面 / 侧面 / 斜向切入25柄型220322-231BFTX409NMTRD15ZNMT2205125-C、ZNMT2305125-S237314750
当天 平面 / 侧面 / 斜向切入25柄型300322-231BFTX409NMTRD15ZNMT2205125-C、ZNMT2305125-S2310020050
当天 平面 / 侧面 / 斜向切入30柄型240322-271BFTX511NMTRD20ZNMT2706150-C、ZNMT2806150-S288515560
20天 平面 / 侧面 / 斜向切入40柄型350422-362BFTX619NMTRD25ZNMT3608200X235250100-
20天 平面 / 侧面 / 斜向切入50柄型350422-462BFTX619NMTRD25ZNMT4310250X2、ZNMT4310250-NX247250100-

Loading...

  1. 1

概述・特性


●采用大前角,切削刃锋利。
●采用防转构造,即使是强力切削也能保证良好的加工。

粗加工用球头型立铣刀 刀杆・附件 -MBMR-:相关图像

●切削条件基准表(推荐)
工件材料碳素钢
(25HRC以下)
合金钢
(40HRC以下)
不锈钢
模具钢等
普通铸铁
特殊铸铁
切削速度(m/min)100-150-20070-100-12050-80-100100-120-150
进给量(mm/刃)0.1-0.2-0.30.1-0.2-0.30.1-0.15-0.20.2-0.3-0.4
[ ! ]表示下限值-推荐值(粗体字)-上限值。

粗加工用球头型立铣刀 刀杆・附件 -MBMR-:相关图像
 

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687