• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。
  • 自2018年7月23日起,米思米(中国)精密机械贸易有限公司官网将启用全新域名:https://www.misumi.com.cn 。原域名(https://cn.misumi-ec.com)将同时停止使用。由此给你带来的不便,敬请谅解!
  • 2018/7/22 7:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

3R系统相关产品 线切割机用系统相关产品

3R系统相关产品 线切割机用系统相关产品
  • 根据数量多少打折

针对System 3R的Macro系统,为您准备了相关标准产品

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

3R系统相关产品 线切割机用系统相关产品:相关图像
型号
3R-272
3R-272HP
3R-292.3
LX-151000
LX-209-610.1
LX-209-610.2
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

22,918.00 元

30天

24,309.30 元

36天

31,553.29 元

36天

28,758.01 元

45天

19,790.86 元

36天

40,849.44 元

36天

Loading...

  1. 1

概述・特性

●3R系统相关产品参考资料
型号产品名用途、参考资料
LX-151000Locx 2维套装用于在线切割机床上夹紧中小型尺寸工件,常用于将两面经磨削的不同尺寸板件进行无碰撞式加工。
套装包括:
LX-456360 Locx转接器
LX-200.24J-2 Locx基准元件
LX-577350 Locx线切割虎钳15-150
※LX-200.24J-2Locx基准元件用于带零位线的线切割机床上的基准元件。
※LX-456360Locx转接器转接器,可将用Locx虎钳夹紧的任何工件沿Locx基准元件定位在线切割机床的工作区。
※LX-577350Locx线切割虎钳15-150工件夹持器,用于水平平行夹紧。工作高度22mm,夹紧范围15~150mm。
LX-209-610.1Locx尺规通用型尺规,可直接安装在工作台面上。
适合于孔距在300~580mm之间的工作台。
LX-209-610.2Locx尺规套装用于把中大型尺寸工件装夹在带平行的以及U型工作台面的机床或者框架式工作台面的机床上。
套装包括:两条尺规及两件灵活的尺规压板
3R-272HPWEDM基准导轨式3HP三向找正座3R-272的升级产品。
用于将超级虎钳,基准片或夹具手动安装于WEDM系统中。
三轴可调,不配拉杆,最大载重12KG,抗震性能好。
适合于含HP系列的所有3R工件夹持产品。
如更换夹紧爪口,也同样适合用于ICS系统。
3R-272线切割-2D万向调整座用于小型工件在三个方向的独立找正,可夹持工件最大重量7.5kg。
3R-292.3超级虎钳,与3R-272HP,或3R-272配合使用可夹持工件最大重量7kg。
建议使用7N·m的夹紧力。

[ ! ]
带※号的产品为LX-151000的套装组件部分,不单独销售。
 

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687