SG 研磨直齿轮 m0.8

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

SG80S28B-0808

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
SG80S28B-0808
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS精度
((级) ※新JIS)
固定螺钉
(附件)
键材
(附件)

418.73 元

当天 对应相当于5级

Loading...

  1. 1

基本情报

齿数(齿) 28 热处理 高频 表面处理
轮齿研磨 齿隙 轴孔径、轴径 d(φ) 8
齿宽 B(mm) 8 外形形状 B型(有轮毂) 金属类材质 SCM415/SCM440
轴孔公差 H7 轴孔式样 标准规格品 轴孔加工 圆孔切割完成
模数 0.8

本页是SG 研磨直齿轮 m0.8-型号SG80S28B-0808的详情页。
内有型号SG80S28B-0808的规格、尺寸等相关参数信息。

关于此商品的常见问题(FAQ)

質問: 齿轮与齿条配合是否可以配合使用,需要考量哪些参数?
回答: 模数和压力角相同。
質問: 齿轮传递运动的种类有哪些?
回答: 平行传动,角度传动,交错传动,直线传动。
質問: 米思米销售的齿轮有哪些种类?
回答: 直齿轮,锥齿轮,螺旋锥齿轮,螺纹齿轮,涡轮。
質問: 什么是齿轮的压力角?
回答: 渐开线齿形上任意一点的受力方向线与运动方向线之间的夹角。我司销售的产品压力角都是20度的。
質問: 什么是模数?
回答: 齿大小表示方法,基准圆直径与圆周率(π)相除后的以毫米为单位的表示值。
質問: 什么是背隙?
回答: 一对齿轮咬合时齿面间的距离。为了能使齿轮顺畅的转动,适当是背隙是必要的。
質問: 没有背隙是否可以?
回答: 为了齿轮转动顺畅,背隙是必须要有的。如果背隙太小的话会转动不顺畅,齿轮容易摩损,燥音会比较大。另外,两齿面接触的,因此噪音可能性增加。如果有一定背隙齿轮产品出现问题机率会下降,所以请避免无背隙情况。
質問: 齿轮的使用寿命大概多长时间?
回答: 齿轮的使用寿命与使用环境,使用条件等因素有很大的关系,齿轮的寿命不推荐使用理论计算值。一般情况下如果实际计算出来的齿轮弯曲强度及齿面强度在范围内时,一般很少会出现破损或摩损。我司目录上的弯曲强度是以齿轮使用1000万回计算的。因为是理论计算值,如果在使用时看见明显的破损及摩损请中止使用并调查原因。
質問: 有没有防锈能力很强的齿轮?
回答: 不锈钢及树脂齿轮的防锈能力很强,S45C材料表面镀层的齿轮也不容易生锈。

关于此商品的常见问题6件) 关闭

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687