手动阀400HV系列

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
400HV-02
400HV-04
型号数量折扣一般
发货日
RoHS配管螺纹公称 排气方式
9天~ 对应1/4单独排气
9天~ 对应1/2单独排气

Loading...

  1. 1

基本情报

主体形状 底座横向放置式 接口数 4口 位置数·阀功能 3位中封
切换操作类型 手柄式 配管接口种类 Rc(R) 配管种类・方向 侧面连接
有效截面积(mm2) 26 安装方法 底面安装 操作部分颜色 黑色
保持机构的选择

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687