调整块AJ系列

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
AJ-410X50
AJ-412X70
AJ-512X70
AJ-512X100
AJ-516X70
AJ-616X70
AJ-620X100
AJ-620X170
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS宽度
(mm)
容许载荷
(kN)
螺纹长度 L1
(mm)
本体高度 h
(mm)
螺纹公称 M
(mm)

55.93 元

当天 对应403.5502010

48.65 元

当天 对应404702012

81.10 元

当天 对应504702512

86.89 元

当天 对应5041002512

86.89 元

当天 对应505702516

89.50 元

当天 对应605702516

110.89 元

当天 对应6051002520

135.28 元

当天 对应6051702520

Loading...

  1. 1

基本情报

种类 调节螺栓型 调节螺栓种类 底面带橡胶垫 螺纹部材质
本体材质 底面橡胶材质 橡胶 特性 标准型

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687