工业用软管 超级托姆耐油Sun-Braid Hose

工业用软管 超级托姆耐油Sun-Braid Hose

使用特殊树脂,耐油性超群!还可用来与Sun-Braid Hose区分颜色。

【特长】
・耐油性超群,最适宜用作润滑油的配管。
・还可与Sun-Braid Hose区分颜色

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
TGS1TB-6
TGS1TB-8
TGS1TB-9.5
TGS1TB-12
TGS1TB-15
TGS1TB-19
TGS1TB-25
TGS1TB-32
TGS1TB-38
TGS1TB-50
TGS1TB-63
TGS1TB-75
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS公称内径 d 外径
(φ)
最小弯曲半径
(mm)
工作温度范围
(℃)
工作压力范围
(MPa)

0.50 元

11天~ 对应610.524-5~60~1.1

0.50 元

11天~ 对应81332-5~60~1.1

0.50 元

11天~ 对应9.51538-5~60~1.1

0.50 元

11天~ 对应121748-5~60~1.0

0.50 元

11天~ 对应152160-5~60~0.8

0.50 元

11天~ 对应192576-5~60~0.7

0.50 元

11天~ 对应2532100-5~60~0.6

0.50 元

11天~ 对应3239.5128-5~60~0.5

0.50 元

11天~ 对应3846.5152-5~60~0.4

0.50 元

11天~ 对应5060200-5~60~0.3

0.50 元

11天~ 对应6380252-5~60~0.3

0.50 元

11天~ 对应7592300-5~60~0.3

Loading...

  1. 1

基本情报

流体 水 / 油 切割服务对应 特性 耐压性 / 耐油性 / 透明性 / 柔软性 / 耐压性
使用金属件 外表面颜色 透明绿色 是否可以利用燃料油 不可

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口