• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

工业用软管 Super Sun Spring Hose

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
TGS1SP-6
TGS1SP-8
TGS1SP-9
TGS1SP-12
TGS1SP-15
TGS1SP-19
TGS1SP-25
TGS1SP-32
TGS1SP-38
TGS1SP-50
TGS1SP-63
TGS1SP-75
TGS1SP-90
TGS1SP-100
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS公称内径 d 外径
(φ)
软管内层材质 最小弯曲半径
(mm)
工作温度范围
(℃)
工作压力范围
(MPa)

0.50 元

12天~ 对应611[聚氯乙烯] 软质PVC30-5~60~0.9

0.50 元

12天~ 对应813.5[聚氯乙烯] 软质PVC40-5~60~0.9

0.50 元

12天~ 对应915[聚氯乙烯] 软质PVC45-5~60~0.8

0.50 元

12天~ 对应1218[聚氯乙烯] 软质PVC60-5~60~0.7

0.50 元

12天~ 对应1522[聚氯乙烯] 软质PVC75-5~60~0.6

0.50 元

12天~ 对应1926[聚氯乙烯] 软质PVC95-5~60~0.5

0.50 元

12天~ 对应2533[聚氯乙烯] 软质PVC125-5~60~0.5

0.50 元

12天~ 对应3241[聚氯乙烯] 软质PVC160-5~60~0.4

0.50 元

12天~ 对应3848[聚氯乙烯] 软质PVC190-5~60~0.4

0.50 元

12天~ 对应5062[聚氯乙烯] 软质PVC250-5~60~0.3

0.50 元

12天~ 对应6380[聚氯乙烯] 软质PVC315-5~60~0.3

0.50 元

12天~ 对应7592[聚氯乙烯] 软质PVC375-5~60~0.3

0.50 元

12天~ 对应90108-450-5~60~0.3

0.50 元

12天~ 对应100115.0-500-5~60~0.3

Loading...

  1. 1

基本情报

流体 水 / 粉末 / 油 切割服务对应 特性 导电性 / 耐压性 / 耐油性 / 透明性 / 柔软性 / 耐压性 / 真空
使用金属件 外表面颜色 透明 是否可以利用燃料油 不可

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口