平接合页 B-102

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

B-102-7

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

平接合页 B-102:相关图像

平接合页 B-102:相关图像

型号
B-102-7
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS轴径φD
(mm)
安装孔 商品编号 重量
(g)

24.70 元

当天 对应4.21025965

Loading...

  1. 1
 

基本情报

本体种类 平合页 平型铰链种类 标准型 长度 L(mm) 76
本体材质 冷轧钢板(SPCC) 本体表面处理 坯料 宽度 W(mm) 49
板厚 t(mm) 1.6

本页是平接合页 B-102-型号B-102-7的详情页。
内有型号B-102-7的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687