螺杆型双轮活动脚轮(无挡块) K-200MYN

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
K-200MYN-40
K-200MYN-50
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS安装高度 H
(mm)
容许载荷
(daN)
安装孔类型 螺纹直径 车轮径D
(φ)
车轮宽度 W2
(mm)
用途 载荷分类 安装孔节圆直径
(mm)
产品CD

70.88 元

9天~ 对应5349圆孔(3个)M104039商业设施显示屏用 / OA信息通信设备用轻载用3430723

93.67 元

9天~ 对应6778圆孔(3个)M125045商业设施显示屏用 / OA信息通信设备用轻载用4030724

Loading...

  1. 1

基本情报

脚轮类型 螺纹旋入式 / 双轮 容许载荷范围(daN) 35.01~80.00 制动
车轮材质 尼龙 车轮特性 耐汽油性(包括轻油) / 耐油性 / 耐化学药品性 支架材质 压铸锌合金

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687