超重型用活动脚轮(无挡块) K-100WHB-P

超重型用活动脚轮(无挡块) K-100WHB-P

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • 超重型用活动脚轮(无挡块) K-100WHB-P
  • 超重型用活动脚轮(无挡块) K-100WHB-P
  • 超重型用活动脚轮(无挡块) K-100WHB-P

·旋转部位采用密封圈结构,因此防水、防尘、防锈效果超群。
·车轮采用以酚醛树脂为主要原料的特殊合成树脂材料制造,耐磨损性、耐冲击性、耐荷重性优异。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

超重型用活动脚轮(无挡块) K-100WHB-P:相关图像

超重型用活动脚轮(无挡块) K-100WHB-P:相关图像

型号
K-100WHB-P-50
K-100WHB-P-65
K-100WHB-P-75
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS安装高度 H
(mm)
容许载荷
(daN)
安装孔类型 车轮径D
(φ)
载荷分类 车轮宽度W
(mm)
产品CD 重量
(g)

336.37 元

当天 对应79294圆孔(4个)50中载用3830094760

563.64 元

当天 对应97392圆孔(4个)65中载用48300951410

596.03 元

当天 对应107490圆孔(4个)75中载用48300961500

Loading...

  1. 1

基本情报

脚轮类型 平板式万向型 制动 车轮材质 酚醛树脂
车轮特性 耐化学药品性 / 耐寒性 支架材质 冷轧钢板(SPC) 表面处理 镀彩锌
备注 用途:大中型设备、平板推车、客货两用汽车

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687