超重型双轮活动脚轮(无挡块) K-100X

超重型双轮活动脚轮(无挡块) K-100X
  • 根据数量多少打折

由于采用双轮设计,转动性能与启动力得以提高,此外,回转部位采用特殊的轴承方式,进一步提高了回转性能。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
K-100X-N-75
K-100X-N-100
K-100X-N-150
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS安装高度 H
(mm)
容许载荷范围
(daN)
容许载荷
(daN)
安装孔类型 安装孔间距 长度方向 P1
(mm)
安装孔间距 宽度方向 P2
(mm)
平板长度 L1
(mm)
平板宽度 W1
(mm)
车轮径D
(φ)
车轮宽度 W2
(mm)
用途 回转半径
(mm)
载荷分类 产品CD

1,358.11 元

13天~ 对应130485.01~750.00490圆孔(4个)78781001007548物流・台车用 / OA信息通信设备用 / 工厂设备用99超重载31435

1,552.17 元

9天~ 对应150485.01~750.00588圆孔(4个)787810010010058物流・台车用 / OA信息通信设备用 / 工厂设备用122超重载31436

2,032.39 元

13天~ -220750.01~784圆孔(4个)909011011015058物流・台车用 / OA信息通信设备用 / 工厂设备用136超重载31656

Loading...

  1. 1

基本情报

脚轮类型 平板式万向型 / 双轮 制动 车轮材质 聚酰胺
车轮特性 耐油性 / 耐化学药品性 支架材质 冷轧钢板(SPC)

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687