长螺杆活动脚轮(无挡块) K-420EA

长螺杆活动脚轮(无挡块) K-420EA
  • 根据数量多少打折

·K-415EA型和K-415A型产品用制动器将轮子牢牢地固定住。
·可以与K-420A型、K-415A型组合使用。
·可根据用途选择车轮的材质与轮径。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

长螺杆活动脚轮(无挡块) K-420EA:相关图像

 

长螺杆活动脚轮(无挡块) K-420EA:相关图像

型号
K-420EA-50-N
K-420EA-50-R
K-420EA-50-UR
K-420EA-65-N
K-420EA-65-R
K-420EA-75-N
K-420EA-75-R
K-420EA-100-N
K-420EA-100-R
K-420EA-100-UR
K-420EA-125-N
K-420EA-125-R
K-420EA-125-UR
K-420EA-150-R
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS容许载荷
(daN)
车轮材质 车轮特性 螺纹直径 车轮径D
(φ)
载荷分类 安装高度 H1 车轮宽度W
(mm)
产品CD 重量
(g)

28.01 元

当天 对应39[尼龙] 尼龙耐汽油性(包括轻油) / 耐油性 / 耐化学药品性M1250轻载用682030296200

34.93 元

当天 对应29橡胶M1250轻载用682030290250

40.15 元

当天 对应39[氨甲酸酯] 聚氨酯橡胶耐磨性 / 耐汽油性(包括轻油) / 耐油性M1250轻载用682030773210

35.53 元

当天 对应39[尼龙] 尼龙耐汽油性(包括轻油) / 耐油性 / 耐化学药品性M1265轻载用852130297250

41.39 元

当天 对应29橡胶M1265轻载用852130291300

38.47 元

当天 对应49[尼龙] 尼龙耐汽油性(包括轻油) / 耐油性 / 耐化学药品性M1275轻载用952130298300

47.67 元

当天 对应39橡胶M1275轻载用952130292350

97.36 元

当天 对应49[尼龙] 尼龙耐汽油性(包括轻油) / 耐油性 / 耐化学药品性M16100轻载用1262730299550

120.39 元

当天 对应49橡胶M16100轻载用1262730293750

153.75 元

当天 对应59[氨甲酸酯] 聚氨酯橡胶耐磨性 / 耐汽油性(包括轻油) / 耐油性M16100轻载用1262730312600

153.75 元

当天 对应69[尼龙] 尼龙耐汽油性(包括轻油) / 耐油性 / 耐化学药品性M16125轻载用1522730300650

179.38 元

当天 对应59橡胶M16125轻载用1522730294900

185.75 元

当天 对应69[氨甲酸酯] 聚氨酯橡胶耐磨性 / 耐汽油性(包括轻油) / 耐油性M16125轻载用1522730313700

237.01 元

当天 对应59橡胶M16150轻载用17927302951200

Loading...

  1. 1

基本情报

脚轮类型 螺纹旋入式 制动 支架材质 冷轧钢板(SPC)
表面处理 镀铬 附件 六角螺母 备注 用途:大中型设备、工作台、手推车

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687