低座式重型固定脚轮(无挡块) K-540SR

低座式重型固定脚轮(无挡块) K-540SR

安装高度较低,足以承受重负载。车轮即使在重载状态下长时间固定也不会残留变形。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
K-540SR-65-NRB
K-540SR-75-NRB
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
安装高度 H
(mm)
容许载荷
(daN)
安装孔类型 车轮径D
(φ)
用途 载荷分类 产品CD

253.16 元

9天~ 90274圆孔(4个)65商业设施显示屏用 / 物流・台车用 / OA信息通信设备用重载用31006

278.48 元

9天~ 100294圆孔(4个)75商业设施显示屏用 / 物流・台车用 / OA信息通信设备用重载用31007

Loading...

  1. 1

基本情报

脚轮类型 平板式固定型 特性 矮型重载 容许载荷范围(daN) 220.01~320.00
制动 车轮材质 尼龙 车轮特性 耐汽油性(包括轻油) / 耐油性 / 耐化学药品性
支架材质 冷轧钢板(SPC) 安装孔间距 长度方向 P1(mm) 63 安装孔间距 宽度方向 P2(mm) 63
平板长度 L1(mm) 89.5 平板宽度 W1(mm) 82 车轮宽度 W2(mm) 40

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687