低座重型固定脚轮(无挡块) K-558

低座重型固定脚轮(无挡块) K-558

旋转部分、车轴进行了表面硬化淬火处理。使用耐油性、耐化学药品性、耐磨损性、耐热性优异的MC尼龙材料。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
K-558-50
K-558-65
K-558-75
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS安装高度 H
(mm)
容许载荷范围
(daN)
容许载荷
(daN)
安装孔类型 安装孔间距 长度方向 P1
(mm)
安装孔间距 宽度方向 P2
(mm)
平板长度 L1
(mm)
平板宽度 W1
(mm)
车轮径D
(φ)
车轮宽度 W2
(mm)
用途 载荷分类 产品CD

199.64 元

9天~ 对应78220.01~320.00294圆孔(4个)552885585032.5商业设施显示屏用 / OA信息通信设备用重载用31027

288.49 元

9天~ 对应96.5320.01~485.00392圆孔(4个)552886596536商业设施显示屏用 / OA信息通信设备用重载用31028

367.08 元

9天~ 对应108485.01~750.00490圆孔(4个)634095727539商业设施显示屏用 / OA信息通信设备用重载用31029

Loading...

  1. 1

基本情报

脚轮类型 平板式固定型 特性 矮型重载 制动
车轮材质 MC尼龙 车轮特性 耐磨性 / 耐汽油性(包括轻油) / 耐油性 / 耐化学药品性 / 耐热性 / 耐寒性 支架材质 冷轧钢板(SPC)

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687