• 尊敬的客户,目前360浏览器打开我司网站出现不稳定的现象,建议您可以切换至360极速模式或更换其他浏览器使用,给您带来不便,我司深感歉意。

低座重型活动脚轮(无挡块)(双轮型) K-508

低座重型活动脚轮(无挡块)(双轮型) K-508

旋转部分、车轴进行了表面硬化淬火处理。使用耐油性、耐化学药品性、耐磨损性、耐热性优异的MC尼龙材料。

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
K-508-50
K-508-65
K-508-75
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
RoHS安装高度 H
(mm)
容许载荷范围
(daN)
容许载荷
(daN)
安装孔间距 长度方向 P1
(mm)
安装孔间距 宽度方向 P2
(mm)
平板长度 L1
(mm)
平板宽度 W1
(mm)
车轮径D
(φ)
车轮宽度 W2
(mm)
用途 载荷分类 产品CD

264.59 元

9天~ 对应78220.01~320.0029455(65)55(65)82825032.5商业设施显示屏用 / 物流・台车用 / OA信息通信设备用重载用31024

382.12 元

9天~ 对应96.5320.01~485.0039263(78)63(78)1001006536商业设施显示屏用 / 物流・台车用 / OA信息通信设备用重载用31025

481.01 元

9天~ 对应108485.01~750.0049063(78)63(78)1001007539商业设施显示屏用 / 物流・台车用 / OA信息通信设备用重载用31026

Loading...

  1. 1

基本情报

脚轮类型 平板式万向型 特性 矮型重载 制动
车轮材质 MC尼龙 车轮特性 耐磨性 / 耐汽油性(包括轻油) / 耐油性 / 耐化学药品性 / 耐热性 / 耐寒性 支架材质 冷轧钢板(SPC)
安装孔类型 长孔(4个)

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687