接近传感器(MM18)

接近传感器(MM18)

点击图片可以放大图像显示

鼠标移至图上可放大图片

  • 接近传感器(MM18)
  • 接近传感器(MM18)
  • 接近传感器(MM18)
  • 接近传感器(MM18)
  • 接近传感器(MM18)

【形状】螺纹型
【检测距离(mm)】70
【检测对象】磁性金属
【使用环境】标准/耐热/耐溅射

PDF

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

MM18-70APS-ZUK

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
MM18-70APS-ZUK
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

574.01 元

当天

Loading...

  1. 1

基本情报

传感器形状 螺纹型 检测距离 L1(mm) 70 检测对象 磁性金属
使用环境 标准型 / 耐热 / 耐溅射 传感器壳体材质 黄铜(镀镍) 检测头规格尺寸 M M18
防护等级(IEC) IP67 连接方式 Cable, PVC, 2 m 输出形式 PNP
工作温度(℃) -25~75 电源电压(v) DC10~30

本页是接近传感器(MM18)-型号MM18-70APS-ZUK的详情页。
内有型号MM18-70APS-ZUK的规格、尺寸等相关参数信息。

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687