• 2018/7/15 9:00 ~ 11:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

PA开槽沉头螺丝【100个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

型号
B0000H020040010-PA66-100
B0000H030050010-PA66-100
B0000H040070010-PA66-100
B0000H040070020-PA66-100
B0000H040070025-PA66-100
B0000H050080010-PA66-100
B0000H050080025-PA66-100
B0000H050080030-PA66-100
B0000H050080040-PA66-100
B0000H060100010-PA66-100
B0000H060100020-PA66-100
B0000H060100025-PA66-100
B0000H060100030-PA66-100
B0000H080125020-PA66-100
B0000H080125025-PA66-100
B0000H080125030-PA66-100
B0000H080125035-PA66-100
B0000H100150025-PA66-100
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
螺纹公称(M) 长度L(mm)

18.84 元

100个装

当天 210

10.04 元

100个装

当天 310

17.78 元

100个装

当天 410

17.62 元

100个装

当天 420

18.05 元

100个装

当天 425

19.90 元

100个装

当天 510

23.93 元

100个装

当天 525

24.95 元

100个装

当天 530

27.45 元

100个装

当天 540

18.93 元

100个装

当天 610

25.40 元

100个装

当天 620

24.07 元

100个装

当天 625

29.05 元

100个装

当天 630

35.97 元

100个装

当天 820

39.62 元

100个装

当天 825

47.27 元

100个装

当天 830

42.50 元

100个装

当天 835

47.40 元

100个装

当天 1025

Loading...

  1. 1

基本情报

详细形状 短头埋头 头部形状 一字槽 基本形状 标准(圆形)
材质 PA66 表面处理 螺纹牙形种类 米制细牙
前端形状 平头型 追加形状 标准 用途 耐磨性

关于此商品的常见问题(FAQ)

質問: 米思米目前销售的螺栓材质主要有哪几种?
回答: 钢、不锈钢、铝合金、钛合金、树脂等。
質問: 米思米目前销售的钢材质的内六角螺栓的强度等级主要有哪几种?
回答: 8.8级,10.9级,12.9级。
質問: 米思米目前销售的不锈钢材质的螺栓的强度等级主要有哪几种?
回答: A2-50,A2-70,A4-70,A4-100。
質問: 米思米目前销售的特殊螺栓主要有哪几类?
回答: 轴销螺栓、吊环螺栓、凸头螺栓、等高螺栓等。
質問: 米思米有销售英制螺栓吗?
回答: 有的,总共有四类,都是代理产品。
質問: 米思米销售的螺栓根据螺纹种类主要分为哪几类?
回答: 主要有全螺纹和半螺纹型螺栓,具体示长度而定。
質問: 米思米销售的螺栓根据牙的种类主要分哪几种?
回答: 公制粗牙、公制细牙、公制粗牙(左旋)、统一螺纹粗牙UNC和管螺丝型。
質問: 米思米销售的螺栓表面处理种类主要有哪些?
回答: 无表面处理、四氧化三铁保护膜(发黑处理)、化学镀镍、铬酸盐光泽处理(3价)、光泽镀锌、镀锌、镀铬、镀镍、阳极氧化处理(白)、达克罗(Dacrotizing)处理、交美特(GEOMET)处理、镀铜、镀锡、拉孚铼(LAFRE)处理、防松剂涂布、黑色喷涂。

关于此商品的常见问题5件) 关闭

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687